M09d7985558ade272994d354ca7dbbec35
mobile
 
博客 支持 关于我们 联系我们

MasterConsole® 数字 LED

17英寸LED背光抽屉式控制台和带模拟/数字视频和立体声音频的集成式KVM交换机

集成17英寸LED抽屉式控制台的MasterConsole® 数字(MCD-LED)是数字KVM交换机与抽屉式控制台的一种组合,适合中小型企业。这种先进组合为您提供了8和16台服务器的KVM端口,可级联2级,支持在长达100英尺(30 米)距离上建立512个连接。灵活的视频接口同时支持模拟端口 - VGA 和数字端口 - DVI、HDMI 和 DisplayPort,高清视频分辨率最高达1920x1080。

MCD-LED及其便捷的节省空间设计,使用标准五类/六类/超六类线电缆就能够轻松连接多台计算机。MCD-LED通过友好的用户界面实现机架式接入,并通过便捷的热键快速访问已连接计算机。

它是执行系统维护、管理、运行应用程序和排除故障的理想选择。

想了解更多关于我们
MasterConsole® 数字 LED

MCD-LED功能

节省空间的设计

1U模块化设计占用的空间比全尺寸的键盘、显示器和鼠标少85%。

可伸缩性和级联

直接从MCD-LED交换机控制8或16台服务器,或者通过级联Raritan的MCD-232五类线KVM交换机而访问多达512台服务器。

简单安装

即插即用式安装、自动配置和易用的屏幕显示方便轻松地将MCD-LED安装在机架上。

高分辨率LCD显示器

支持100英寸、1920x1080 视频分辨率。

MCD-LED附加功能

多语言支持

多语言键盘支持英语(美国)、英语(英语)、德语、法语、西班牙语、意大利语、韩语、中文和日语。

密码验证

支持一位项目管理员和多达 127 个用户配置文件,以实现安全可靠的访问和简单的配置文件管理。

更多信息

MCD 型号描述

型号

用户

端口

MCD-LED17108

1

8

MCD-LED17116

1

16


示例图


准备了解更多

阅读电子书

了解为什么 KVM-over-IP 切换器是唯一您安全、明智的选择。

立即下载

预约在线演示

预约演示,了解更多力登 MCD-LED信息。

预约演示

联系我们

联系产品专家,了解 MCD-LED 的更多信息。

马上联系力登