力登公司的PXE机架安装式电源条(机架PDU)提供免费在线支持,而无需增加额外的费用。在此,我们只是讨论一些配置和安装机架式PDU的基本要素。欲知详细说明,请具体访问PXE支持页面。
1、首先确保所有的电路断路器均设置为开启状态。如果不是,请开启,或保证所有的熔断器准确插入,正确就位。如果有任何保险丝盖,请确保处于关闭状态。
请注意:并不是所有的PXE设备都有过流保护机制
2、其次,将每个PXE机架式电源条连接至适当的额定分支电路。查看贴于PXE机身上的标签或铭牌来确定适当的输入电流额定值或范围值。
3、当PXE设备通电启动时,会先进行一个短时自身通电测试,然后进行软件下载。
4、当软件完成下载时,LED显示屏亮灯,并显示数值数字。
主要有两种方式来进行PXE机架式电源条的初始配置
1、将PXE设备通过USB线连接到电脑,随后进行配置
2、将PXE机架式电源条连接到支持DHCP的TCP/IP网络,并使用IPv4地址和网络浏览器进行配置
了解更多关于力登PXE计量型机架式电源条系列、或PX智能PDU系列。
Previous: 机架式电源条单相120伏至三相208伏
Next: 将线缆固定卡子安装到机架电源条上