将线缆固定卡子安装到机架电源条上

力登公司的PXE机架安装式电源条(机架PDU)提供免费在线支持,而无需增加额外的费用。在此,我们仅讨论几点使用固定夹的优势以及如何进行安装。欲知详情,请参考我们的PXE支持网页

许多PXE机架式电源条都有安装使用电缆固定夹的设计。固定夹可以防止连接线缆松动或脱落。尤其是地震高发地区或是预料到会有冲击和振动的环境下,使用固定夹是非常有必要的。值得注意的是,在连接电源线之前必须先安装夹子。

根据IT设备上的线缆的不同,这些固定夹也对应有各种不同尺寸,IT设备连接的一般都是C13或C19输出端口。用户可以从经销商处获取尺寸不同的固定夹。务必确保使用的固定夹可以紧贴线缆,便于安装以及移除(作维修时用)。

注意:日本具有PSE认证的PDU上,使用的一些NEMA插座,其本身内部就自带锁定功能,无需电缆固定夹。

在机架电源条端口安装和使用电缆固定夹

1、在输出端口的两侧找到两个小孔。

2、将夹子的两端嵌入小孔,进行安装

3、将电源线缆插入端口,将夹子锁紧线缆,直至牢牢固定住。夹着插头的中间部分应该往下朝地面,像一个倒置的字母“U”,利用重力让夹子固定住。

4、重复以上相同的步骤安装固定夹和电源线缆。

 

了解更多关于力登PXE计量型机架电源条系列,或PX智能PDU系列

Previous: 安装和配置机架式电源条

More Great Features


了解为何智能PDU是引领数据中心前进的不二之选?

Ready to Learn More?

电源行业的引领者

发现为何力登的智能PDU是业内最佳产品?

了解更多

基础型和智能型PDU的比较

你选择何款PDU对数据中心的意义深远。了解原因

了解更多

下载产品单页

了解 更多机架PDU的创新功能

立即下载