M09d7985558ade272994d354ca7dbbec35
mobile
 
博客 支持 关于我们 联系我们

PXE计量型机架式PDUs

计量型机架式电源插座

力登公司的PXE系列计量型机架式PUDs是为小型数据中心设计的。它能稳定的进行电源分配和在PDU进线或者PDU分支电路的断路器级别进行计量。它可以支持环境探测器用来监测温度,湿度,空气流动,震动,以及更多。这款PXE可以让容量计划和决定变得非常容易。用它可以增进可用性和能源效率。

特性

基于网络的远程电力监控

其可用于就电流(amps)、电压、功率(kVA, kW)、功率因素与能源消耗量(kWh)展开实时的远程电路级/线路级电力监控。

电源线不拔出,服务器稳定运行

使用SecureLock可以确保在技术人员在机柜旁工作时不会因为不小心而把服务器的IEC电源线拔出来。

优化你的环境

即插即用式环境传感器下设有可选的传感器端口,其可允许您监控温度、湿度、气流与其它环境状态。

DCIM监测软件

和Power IQ DCIM监测软件整合提供了客制化的仪表盘,允许您查看实时地电源负载,趋势,以及容量预测。

其它特性

接收预先警报

当电源与环境阈值触事件出现时,用户可通过简单网络管理协议(SNMP)、电邮与系统日志定义相关阈值并接受警报。

安全与加密

目录支持服务可提供先进的授权选项,包括许可、LDAP/S、RADIUS 与动态目录®。256位AES加密与强密码将能确保您的安全性。

LED 显示与告警

查看机架的电力消耗情况,并根据可由用户调整的阈值获取与失衡负载相关的警报信息。平衡负载线路与电路并提高使用效率。


丰富的电源数据

可实现每条线路 RMS 电流(amps)、每条线路RMS 电压、视在功率与有功功率(kVA, kW)、功率因数与能源消耗量(kWh)的远程电力监控与计量。

取样与缓冲

终端用户可选择其监控电源的频率,以及其欲采集用于调节功率可见性的数据数量。

经测试并获UL认证

相关认证包括符合 FCC 规则第 15 部分中的规范;获得美国保险商实验室测试通过,并与 cUL、CE、PSE、SAA、RoHS/WEEE 条规相符。



准备了解更多

数据表

下载 PXE Value Rack iPDU 数据表

立即下载

在线演示

安排演示以了解更多
有关本公司 PXE机架式 iPDU 的相关信息

当日安排ces/

联系我们

联系产品专员以了解有关力登在线测量的更多详细信息。

立即联系我们