分支电路监控

分支电路监控

分支电路和母线槽监控系统

改装或扩展现有设施? 计划建造一个全新的设施? 力登 BCM 能够立即为您降低能源成本、追踪电力使用情况、避免故障停机!

大多数分支电路监控(BCM)系统价格昂贵,安装、配置和使用方法复杂。但是,力登最新的 BCM 设计将使您能够方便监控 IT 设备机架上游电力情况,并且价格实惠。

实时查看配电盘、地板 PDU、RPP 或架空母线槽的电容量和电力使用情况并回看历史记录。使用 ISO/IEC +/- 0.5% 计费等级精度测量 kWh 和客户拒付的能源成本。并且当电流接近断路器极限值时随时收到警报。

想了解更多关于我们
分支电路监控

特点

成本效益高、模块化和可扩展系统

新型简易安装模块系统可作为分支电流监控器或母线槽监控工具包可用。因其模块化特性,其可根据需要进行扩展,比起可竞争的解决方案,该系统成本效益更高。

自动校正 CT,实现快速安装

我司新型 BCM 系统的重新设计获得主要客户和安装人员的帮助。自动校正可拆式 CT 可在任一方向断开带电回路————同时保证通向设备机架的电源不被切断。

实时配置,实现快速设置

BCM 系统只需通过 USB 上传配电盘一览表便可实现便捷配置,从而消除了人工输入的错误。并且其与 Power IQ DBIM 监控软件结合,有助于巩固设施的电力和环境数据。

市面上极精确的计量

BCM 对力登第三代机架 PDU 采用同样的计量和控制技术,实现对 IT 设备机架上游电力情况的追踪。针对准确的客户拒付报告和能源效率计划,使用 ISO/IEC +/- 0.5% 计费等级精度测量 kWh。

其他特点

更好的容量规划

是否已经使用 iPDU 监控设备机架? 追踪未计量的剩余 20% 基础设施的电力。

关于地板 PDU

市面销售的地板 PDU 和 RPP 中约有 75% 不具备任何计量性能。可使用我司 BCM 套件快速安装计量。

模块化和灵活性

为母线槽和配电盘混合搭配相同的模块。监控电源和/或分支。


内部冗余

只要有一个仪表保持通电,所有模块可继续运行,确保持续计量。这是市场上最可靠的 BCM 系统之一。

购置成本低

一台控制器最多可支持 70 个功率计。这是行业中的最高密度,最多可支持 96 条分支电路。

精准安装

BCM 套件配备带标签的 CT 线束和键控连接器。实时笔记本电脑配置程序为电工显示电流和相位。


简易接线

我们使用多芯电缆,提供简易接线。每条电缆 12 个 CT,长度可选,最长可达 10m,并且还有可选的增压额定电缆。

多种安装选择

我司 BCM 套件提供多种安装选择,包括:底层地板、背挂式安装、IT 机架。DIN 轨道式模块,用于配电盘内和 NEMA 附件。

电力数据丰富

持续收集以下数据:A、V、kW、kVA 和电力因数。可以与 BMS 或 DCIM 系统共享数据,用于更准确的容量规划。



准备了解更多

联系我们

联系产品专员来了解更多信息。

现在就联系我们

哪里可以购买

咨询您当地的力登经销商

经销商需求

安排演示

安排演示,了解更多关于我司智能电力解决方案。

今日安排