机架式电源条单相120伏至三相208伏

力登公司的PXE机架式电源条(机架PDU)系列的型号有1U至0U不等;电压从单相120V至三相208V;电流15A至50A;以及IEC C-13,IECC-19以及NEMA 5-20R输出端口型号的各种组合。但是PXE不仅仅是一款简单的机架式电源条。它的功能可以让您通过IT设备对服务器机房或数据中心的用电力消耗状况进行远程监测。

不仅仅是一款基础机架式电源条

基础型机架式电源条只是简单的将电力分配到各IT设备,而PXE系列产品可以提供实时、基于进线级别的远程电力监测,包括:每条线的RMS电流(amps),每条线的RMS电压,显性和有功功率(KVA,KW),功率因素和电力消耗(kWh)。

除了本地LED显示电源数据,这些电源条还可以为数据中心基础设施管理系统(如Power IQ)收集并提供数据。Power IQ软件通过从其他智能PDU采集到的数据,可以更容易地将所有的机架信息进行整合,从而能够更好地进行容量规划和能源节约决策。

PXE电源条可支持环境监测功能

机架式电源条PXE产品系列最多可支持16个环境检测器,这就意味着用户无需再额外单独安装一个环境控制器,花费额外成本采集各传感器的环境数据。

使用即插即用的环境传感器,可以让用户更加准确的追踪过道以及机架上的运行状况。甚至可以对机架电源条进行编程,一旦超过阀值,即可提出告警。尤其是对于机房内热点的应对,可以在设备发生故障之前及时作出准备。

Next: 安装和配置机架式电源条

More Great Features


了解为何智能PDU是引领数据中心前进的不二之选?

Ready to Learn More?

电源行业的引领者

发现为何力登的智能PDU是业内最佳产品?

了解更多

基础型和智能型PDU的比较

你选择何款PDU对数据中心的意义深远。了解原因

了解更多

下载产品单页

了解 更多机架PDU的创新功能

立即下载