部落格

Xerus 升級使 Raritan 機架式電源產品 符合 IPv6 合規性

Posted on June 17, 2025 by Gento

IPv6 ready Xerus

美國政府已將 2025 年 9 月 30 日定為將聯邦機構和承包商使用的 80% 的系統從 IP4 遷移到純 IPv6 網路的最後期限。雖然日期似乎很遙遠,但現在是開始規劃的時候了,尤其是當需要複雜的整合和升級時。您無需擔心的一件事是 Raritan 機架式電源產品是否為 IPv6 做好準備。

作為 Xerus 4.3.0+ 韌體升級的一部分,Raritan 機架電源產品現在擁有兩項重要認證:

這些認證向企業、政府機構和其他組織保證,運行 Xerus 4.3.0+ 的產品具有 IPv6 所需的功能和安全控制。

為什麼認證很重要

通過 IPv6 Ready Gold 和 USGv6-r1 認證的產品可以説明您加快向 IPv6 網路的過渡,並更有效地解決網路安全風險。儘管這些認證是相關的,因為它們都面向IPv6的採用,但它們涉及單獨的測試計劃。

IPv6 Ready Gold Logo 驗證網路產品是否符合 IPv6 標準和協定。顯示該標識的產品經過驗證,與 IPv6 技術相容,並在 IPv6 環境中提供無縫連接。

USGv6 是 NIST 開發的獨立第三方測試計劃的一部分。它驗證常見網路產品是否符合 IPv6 規範,例如多個系統之間的互作性以及對未來 Internet 流量需求的支援。

進一步的安全增強功能

作為此次新韌體更新的一部分,Xerus 的加密模塊現在符合 FIPS 140-2 1 級認證。此 NIST 標準涉及加密,指定了在瀏覽器與 PDU 連接時使用的特定加密標準。該認證特定於 Xerus 中使用的加密軟體模組,但並不涵蓋整個韌體。

處理加密要求的標準必須定期更新,因為安全演算法會隨著時間的推移而變化以保持有效。對產品原始程式碼的任何更改(包括韌體升級)都需要在 FIPS 140-2 第 1 級中重新認證。

Xerus 升級還包括添加安全元件,這是一個與產品主處理器隔離的小晶元,可以存儲加密密鑰。該晶片旨在防止未經授權的存取或盜竊密鑰。

了解更多資訊

隨著 IPv6 採用率的提高,組織必須確保其產品與新協定相容,以防止中斷,並無縫整合到支援 IPv6 的商業和政府環境中。通過 Xerus 4.3.0+ 韌體的認證,您可以放心,Raritan機架電源產品已為 IPv6 做好準備,因此您可以更輕鬆地管理過渡。

了解更多資訊www.raritan.com/ap/tw/px。

Other Blog Posts

AI 時代下的新雲(Neocloud) 基礎架構解析
Posted on June 1, 2026
突破冷通道封閉的限制:先進感測技術如何改變資料中心冷卻
Posted on June 1, 2026
Universal Input:為資料中心帶來無縫即插即用的靈活性
Posted on March 1, 2026
智慧型 PDU:AI 資料中心電力管理的關鍵核心
Posted on December 17, 2025
遠端醫療掃描,如何優化營運並提升病患滿意度
Posted on November 24, 2025

View all Blog Posts

訂閱

近期活動
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
Raritan最新新聞