中央安控伺服器 (CC-SG)

中央安控伺服器 (CC-SG)

中央伺服器管理

 

Raritan 的 CommandCenter Security Gateway (CC-SG) 中央安控伺服器,是一款容易部署、隨插即用的設備,為 IT 管理者與實驗室主管提供安全的單點遠端存取和控制。瑞力登的 CC-SG 將多種存取技術合併,包括Dominion® KVM-over-IP 切換器、服務處理器及頻內方法,例如 RDP 和 VNC。

使用者可透過 CC-SG,從單一系統存取並控制整個 IT 基礎架構,包括以 BIOS 等級、頻外 KVM 和序列存取廣泛的電腦與序列裝置。CC-SG 亦支援透過以下裝置的遠端電源控制:(1) Raritan 的 PX 智慧型機架 PDU、(2) Server Technology CDU1 和 PRO2 PDU 及 (3) 連接 Sunbird Power IQ® 電源管理系統的裝置。CC-SG 將自動同步化 Power IQ 的資料。

CC-SG 現已安裝 CC-SG 管理專用的桌面用戶端,無需再透過 Java 或瀏覽器。

更多關於
中央安控伺服器 (CC-SG)



Raritan KVM:智慧、安全、高效、經濟的遠端病房監護管理

功能特點

您的 IT 基礎架構的集中式閘道

安全的單次登入到單一 IP 位址,可管理所有瑞力登的 Dominion® KVM-over-IP 切換器、SX 控制台伺服器、Raritan 與 Server Technology 智慧型 PDUs 及實體和虛擬伺服器。此外,也支援第三方裝置,例如嵌入式服務處理器和遠端存取軟體。

集中式驗證、授權及日誌功能

除了本機身分驗證與授權功能,也支援 LDAP、AD®、RADIUS 及 TACACS+ 認證選項。以使用者可自訂標準為基礎的存取與控制設備整合式登入與稽核記錄。適用雙因素認證(2FA)。

免 Java 和使用者工作站存取能力

隨時隨地存取並管理 IT 資源。享有免 Java 的 KVM 和序列存取能力,同時體驗 Dominion KX III 或 IV 使用者工作站的高效能伺服器存取能力!

穩固的安全性設備

CC-SG 是安全的平台,能為需要安全存取重要企業資源的 IT 管理者提供安心保障。CC-SG 可做為虛擬或硬體設備,提供安全的端對端 TLS 加密(256 位元 AES)、驗證、登入和以政策為基礎的使用者存取控制。

附加功能特點

硬體或虛擬設備

CC-SG 可做為機架安裝硬體設備,或以 VMware、Hyper-V 或 XenServer 為基礎的虛擬設備。最多可支援 10 部 CC-SC 設備同時運作,以滿足整個企業的 IT 基礎架構存取與控制需求。

高可用性選項

「叢集」配置可透過主要和次要 CC-SG 硬體設備,提供設備的備援能力。瑞力登支援 VMware「高可用性」和「容錯性」功能,能達成容易使用、符合成本效益的高可用性。

通用 Virtual Media™ 支援

對於透過虛擬媒體 CIM 連接到由 CC-SG 管理的 Dominion KX II、KSX II 和 KX2-101-V2 裝置的系統,CC-SG 支援虛擬媒體存取策略的控制,因此使得從遠端進行重新映像(施行新的作業系統)、開機或升級裝置非常容易。


稽核追蹤報告

提供合併式日誌與稽核追蹤,包括詳細的活動報告,可供改良、安全性偵錯之用,並有助於符合法規要求。

網路服務應用程式介面(API)

可供客戶將自身系統與 CC-SG 整合;如此可允許存取 CC-SG 連接的裝置,以及來自客戶應用程式的其他 CC-SG 功能。

免 Java 存取與管理

享受免 Java 的 KVM/序列及 KVM 存取能力。管理員可使用已安裝的桌面用戶端進行 CC-SG 管理,不需透過瀏覽器或 Java。


資料輸入/輸出

可輸入或輸出 CSV 文件,有助於加速配置裝置、節點、使用者、關聯性及 PDU 的程序或運用 CC-SG 中已存在的資料。

網路鄰域

可共同部署及運作最多可達 10 部 CC-SG 單元的鄰域,為企業的 IT 基礎架構存取和控制需要提供服務。

VMware 虛擬化

有效率的單次登入存取您的虛擬環境,並有能力遠端存取和控制虛擬機器,以及發出虛擬電源命令。


CommandCenter 集中式存取與管理



包括 SX II、KX III、KSX II 和 KX2-101-V2 在內的 Dominion KVM 與序列設備,均已整合至 Raritan 的 CommandCenter 中央安控伺服器。使用 CommandCenter 管理系統後,管理員便可管理多部 Raritan 裝置。使用者可從單一的整合式系統,透過 PC、筆記型電腦或 KX III 使用者工作站,存取上百部或上千部電腦與網路連線裝置。如果您擁有五部以上的 Raritan 設備,則應考慮選購 CommandCenter,以實現集中式管理與存取。


准備了解更多

預約線上展示

預約展示,了解更多關於Raritan的 Command Center SG

立即安排預約展示

閱讀個案分析

看看為什麼 荷蘭 National Lottery 公司選擇使用 CommandCenter 來 管理其資料中心

立即下載

聯絡我們

聯絡我們的產品專家,了解更多Raritan 的 CommanCenter SG

立即聯絡我們