產品

配電

Raritan's data center power products include rack power distribution units (rack PDUs), inline meters, transfer switches, and branch circuit monitoring systems. Leveraging Xerus Technology Platform, all Raritan power distribution products improve uptime and availability by making power management devices easier to deploy, control, and manage remotely across multiple locations. Natively compatible with DCIM software, Raritan power distribution products allow you to easily scale new environmental monitoring and access control devices as well as gather actionable insights for quicker, smarter decision making.

PX智慧型機架式PDU

PX 智慧機架 PDU 系列為 IT 設備機櫃提供可靠的電源分配。其提供輸入端、輸出端和 PDU 斷路器端的計量。單向電或三相電均支援 120 至 400V。規格涵蓋 Zero U 至 3U。另外可支援環境監控。

深入瞭解


PX Inline 計量

PX 內建計量器系列,讓您可簡便將電源與環境監控功能附加於其他廠商之PDU上,同時可監控獨立IT設備。您僅需將內建計量器配線至既有電路。提供即時電源資料,並可對熱點進行確認。

深入瞭解


智慧型混合式機架電源切換器

Raritan 混合式機架切換開關是以單一電源供應器,防止機櫃發生停機事件。其可提供電源輸入端、輸出端和分支電路的電力計量。同時可提供涵蓋插座端的開關切換,以實現更出色的遠端電力控制。其正在申請專利的混合式設計,可以在 4 至 8 毫秒內提供可靠的負載切換。

深入瞭解


BCM 智慧型分支電路監控

分支電路監控系統讓資料中心與設施管理者可以查看配電盤、現場 PDU、RPP ,或高架匯流排的即時與歷史電力容量及電源使用量。為現有的資料中心新增電表,或安裝於新的構造中。

深入瞭解


PXO 小型電源分配器

PXO 系列的小型智慧配電裝置,可以針對 IT 人員無法親自存取操作的地點提供可視性與控制。採用輕巧與節省空間的機體設計,使裝置幾乎可以安裝在任何位置,且是為 IT 和影音系統供電的完美選擇。

深入瞭解


機架管理

智慧資產管理標籤和感應器 – AMS/AMT

Raritan的資產管理標籤和感應器可配合Raritan的 DCIM 軟體,能夠提供所有 IT 資產及其位置的準確、自動和即時詳細目錄。


SmartLock 智慧門鎖系統

SmartLock 智慧門鎖門禁控制系統為聯網的即插即用管控解決方案,針對輕鬆改善 IT 設備空間的資產實際安全性和合規性而設計。


SmartSensors

用於溫度、濕度、氣流、氣壓、水和觸點閉合的環境感測器可協助資料中心管理人員找出熱點、以有效率且最佳的方式冷卻設備、防止代價高昂的停機時間,並維持資料中心安全性。


智慧機櫃控制器

Raritan 的智慧機櫃控制器(SRC)是一款智慧型感測器管理解決方案,可作為環境監測、資產位置、實體存取以及其他監控與資安感測器的集中連接點。SRC 是一款全方位的智慧型裝置,能夠收集並提供與設施相關的即時可操作資料,以便在對現有 IT 基礎架構供電進行最少變更的情況下,解決設施或資料中心設備之間的落差。


Cat5 KVM切換器

Cat5 KVM switches, also known as analog or matrix switches provide access to servers and PC’s using Cat5 type cables over distances of up to 1,000 feet. This is useful for small labs and server rooms.

MASTERCONSOLE® Digital

次世代 Cat5 KVM 切換器 MasterConsole Digital 是中小型(SMB)IT 環境首選,適用於系統維護、管理及故障排除。Master Console Digital 支援最新數位視訊介面及立體音訊。只需單一切換器即可連接 8、16 或 32 台伺服器,並可串聯 2 個層級以支援 150 英尺(45 公尺)內最多 1024 組連線。


MasterConsole Digital Dual

MasterConsole Digital Dual(簡稱:MCD-DUAL)是 MCD 產品群的全新雙顯 Cat5 KVM 切換器系列。Raritan 的雙顯示器 KVM 切換器可讓單一使用者管理及控制多部雙顯裝置,並支援無界滑鼠切換。


集中式伺服器管理

中央安控伺服器 (CC-SG)

Raritan生產的 CommandCenter® 安全閘道(CC-SG)是一種配置簡單、隨插即用型裝置;可為全球所有資料中心的所有伺服器、儲存和網路設備提供單一管理介面的平臺,包括KVM 切換器、頻內管理,嵌入式服務處理器等。 CC-SG為您整合所有必要資源,成為您管理的好幫手。


DCIM軟體

Power IQ®

Power IQ®是Raritan 的一套資料中心基礎架構管理 (DCIM) 監控軟體,可讓資料中心和設施管理人員密切監測和有效地利用其現有的資料中心電源基礎架構。資料中心的健全透視圖、電力分析,冷卻圖表和報告等工具,提供您注意潛在的問題和了解基礎架構向下各層級的即時電源負載、趨勢與容量。可設定的儀表板則提供廠商中立式的圖表,讓您集中檢視電源容量、環境健全度及能源消耗量。


桌上型KVM

Raritan’s desktop KVM switches are convenient, economical solutions for SMB (small and medium business) providing remote access and control to multiple computers at the desktop eliminating the clutter of extra keyboards, mice, and monitors.

expreZo EZswitch

經濟實惠的8或16埠單用戶KVM切換器,可做到於中小型伺服器和電腦機房機架層級的管理。本產品包裝含 KVM 連接線。


KVM和序列配件

Cat5 Reach DVI HD

Raritan 最新一代 DVI HD KVM Cat5 訊號延伸器可提供 1080p 的 HD 影片品質,同時允許從遠端存取 PC、伺服器或 KVM 切換器的 DVI 和 VGA 連接埠。


Dominion KX IV 增強型用戶站

Dominion® KXEUST 增強型用戶站是獨立式設備,可為連接至 Dominion® KX III & KX IV 切換器的伺服器提供高效能 IP 存取;除了搭配選購的 CommandCenter 整合能力外,亦可透過 DSAM, RDP、VNC 和 SSH 存取。


Dominion KX 使用者工作站

Dominion® KX 使用者工作站為獨立式設備,可為連接至 Dominion® KX III & KX IV 切換器的伺服器提供高效能 IP 存取;除了搭配選購的 CommandCenter 整合能力外,亦可透過 RDP、VNC 和 SSH 存取。


Dominion® 序列存取模組

Raritan 最新力作 Dominion 序列存取模組 (DSAM) ,可供使用者管理最多 8 組連接 Dominion KX III KVM-over-IP 切換器的序列裝置。


電腦介面模組(CIMs)

Raritan 提供完整的 CIM 產品線,能夠支援不同平台與應用。


轉換器/模擬器/轉接器

Raritan的全線轉換器、適配器和類比設備支援多平臺裝置。


纜線

Raritan為您提供了大量選擇,能夠滿足您對電線選擇、尺寸的所有需求,以便支持您的資料中心的所有平臺。


本機權限控制器

Raritan 的本機權限控制器 LCC-USB-VGA 或 LCC-USB-DVI 是一款主控台切換裝置,能以先到先得的原則讓兩部主控台存取單一電腦。


光纖轉乙太網路轉換器

羅格朗的光纖轉乙太網路轉換器專為變電站 (IEC 61000-4-5) 設計。它在工業應用中提高抗干擾性和擴展傳輸範圍(高達 10 公里)。


KVM-over-IP

Raritan provides a variety of KVM-over-IP Switches that leverage today’s Ethernet and TCP/IP networks to provide anytime/anywhere remote access, control and management. Our Dominion KVM-over-IP switches provide at-the-rack access plus unlimited IP access and control via LAN, WAN and the Internet. Suitable for small labs to the largest enterprise data centers, Raritan is the market leader in KVM-over-IP

Dominion® KX III

KX III 是適用於資料中心、實驗室和伺服器機房的高效能 KVM-over-IP 切換器。單一切換器能連線至 8、16、32 或 64 部多平台伺服器和序列裝置。可支援 1、2、4 或 8 位遠端使用者及 1 位近端使用者。輕鬆連接 VGA、HDMI、DVI、DisplayPort、USB、PS/2 和序列埠。高效能使用者工作站適用於廣播工作室、實驗室和控制機房。


Dominion® KX IV-101

Dominion KX IV–101 是一款超高效能單埠 KVM-over-IP 切換器,可發揮彈性高效的 KVM-over-IP 遠端存取、控制與管理能力,並支援 4K 視訊解析度以及每秒 60 影格的 1080p 畫質。KX IV-101 除了是 Raritan 第 4 代 Dominion KX 切換器之外,也是我們至今為止功能最強大的 KVM-over-IP 切換器。


Dominion® LX II

Raritan 專為中小型企業(SMB)設計的 Dominion® LX II 價格經濟實惠,可讓 IT、資料中心、實驗室和網路管理員從遠端管理電腦和序列裝置,實現最大正常運行時間,避免差旅往返並迅速解決問題。


Dominion® KX III G2

Dominion KX III G2 是 Raritan 的旗艦企業級 KVM-over-IP 切換器,可為多達 8 位用戶提供 BIOS 級遠程管理,在單台切換器中對多達 64 台伺服器進行遠程管理。憑藉業界領先的視訊效能、安全性和可靠性,Dominion KX III G2 超越了競爭對手。具有 DVI/HDMI/DisplayPort/USB-C 數位視訊、 KX III G2 適用於伺服器機房、醫療保健 IT 環境、測試實驗室和大型企業資料中心。


電源配件

環境感應器

環境感應器的溫度、濕度、氣流、氣壓、水和觸點閉合感測器,可幫助資料中心管理員識別熱點,以高效和最佳方式冷卻設備,防止代價高昂的停機時間並維護資料中心安全。


安裝支架

我們提供一系列垂直和水平安裝支架選項,以便您輕鬆將 Raritan 機架式配電產品安裝至機架、IT 機櫃和其他結構。


SecureLock 電源線

安全鎖防止電源線意外與安全鎖斷開連接。電源線上帶安全鎖是與機架式 智慧PDU 牢固連接。


機架式PDU介面模組

為了擴展 Raritan 機架電源管理設備的連接、通訊和網路功能,可以使用一系列基於 USB 的介面模組。介面模組專為輕鬆部署而設計,與支援 Xerus™ 的管理設備控制器上的 USB-A 連接埠即插即用相容,包括 Raritan PX4 機架 PDU、串聯儀表、機架轉換開關和智慧機架控制器。


機架控制台抽屜

Raritan provides a variety of integrated, 1U console drawers for at-the-rack access of servers and KVM switches in data centers, server rooms, and other space critical environments. Consisting of an integrated LCD screen, keyboard and touchpad, these 17” and 19” units provide convenient and powerful access and control. Combination console drawers and KVM switches are also available.

MasterConsole® Digital LED

Raritan 次世代 LCD 抽屜式主控台搭載整合式 KVM 切換器,適用於中小型(SMB)IT 環境。產品特點包括 17” LCD 抽屜式主控台、支援 8 或 16 台連線裝置的整合式 KVM 切換器,以及內建於機架的單一使用者主控台;不但節省空間,更方便檢修伺服器。數位 KVM 介面支援 VGA、DVI、HDMI、DisplayPort 視訊及立體音訊。


17吋 與 19吋 LED背光顯示器抽屜式主控台

Raritan 的17吋 與 19吋 LED背光顯示器抽屜式主控台,可以連接您現有的KVM切換器,整合了視訊、鍵盤及觸控板功能,讓您從單一工作站管理單一機架或多重機架的伺服器。


安全切換器

Raritan’s desktop KVM switches are convenient, economical solutions for SMB (small and medium business) providing remote access and control to multiple computers at the desktop eliminating the clutter of extra keyboards, mice, and monitors.

RARITAN®安全切換器(RSS)

符合 NIAP 規範的安全 KVM 讓您透過單一桌面存取多台電腦,並提供多層級分類功能 Raritan 安全切換器 (Raritan Secure Switches, RSS) 是一款有實績證明的桌面存取解決方案,可提供政府和軍方機構防範網路入侵的防䕶能力。RSS 通過實驗室測試,並符合最新版 NIAP 周邊共用裝置防護設定檔 (Protection Profile for Peripheral Sharing Devices) 第 4.0 版規範認證。


串列控制台伺服器

Serial console servers, also known as terminal servers, provide IT and network administrators secure, serial-over-IP access and control of serial devices — anytime, anywhere. Raritan provides the most powerful, secure, reliable and easy-to-use console server on the market.

Dominion® SX II

新一代Dominion® SX II串列控制伺服器,為IT管理員和網路系統管理員提供安全的Serial-over-IP存取和控制設備--任何時間,任何地點。全新的SX II是目前市面上最強大,最安全可靠,易於使用的串列設備控制伺服器。SX II提供了方便快捷、無需Java的存取伺服器,網路設備,安全設備,機架式PDU,虛擬主機以及無線/電信設備的能力。


Nodegrid Serial Consoles

Nodegrid Serial Consoles, by ZPE Systems, deliver secure, next‑generation serial‑over‑IP access to mission-critical IT devices anytime, anywhere.

From the data center to the branch and edge, Nodegrid Serial Consoles provide advanced virtualization and automation that streamline IT management—simplifying operations, reducing manual tasks, and ensuring centralized, reliable control across IT infrastructures.

Learn More on the ZPE Systems website.