產品

配電

Raritan's data center power products include rack power distribution units (rack PDUs), inline meters, transfer switches, and branch circuit monitoring systems. Leveraging Xerus Technology Platform, all Raritan power distribution products improve uptime and availability by making power management devices easier to deploy, control, and manage remotely across multiple locations. Natively compatible with DCIM software, Raritan power distribution products allow you to easily scale new environmental monitoring and access control devices as well as gather actionable insights for quicker, smarter decision making.

PX 智慧型機架式 PDU

PX 智慧機架 PDU 系列為 IT 設備機櫃提供可靠的電源分配。其提供輸入端、輸出端和 PDU 斷路器端的計量。單向電或三相電均支援 120 至 400V。規格涵蓋 Zero U 至 3U。另外可支援環境監控。

深入瞭解


PX Inline 計量

PX 內建計量器系列,讓您可簡便將電源與環境監控功能附加於其他廠商之PDU上,同時可監控獨立IT設備。您僅需將內建計量器配線至既有電路。提供即時電源資料,並可對熱點進行確認。

深入瞭解


智慧型混合式機架電源切換器

Raritan 混合式機架切換開關是以單一電源供應器,防止機櫃發生停機事件。其可提供電源輸入端、輸出端和分支電路的電力計量。同時可提供涵蓋插座端的開關切換,以實現更出色的遠端電力控制。其正在申請專利的混合式設計,可以在 4 至 8 毫秒內提供可靠的負載切換。

深入瞭解


BCM 智慧型分支電路監控

分支電路監控系統讓資料中心與設施管理者可以查看配電盤、現場 PDU、RPP ,或高架匯流排的即時與歷史電力容量及電源使用量。為現有的資料中心新增電表,或安裝於新的構造中。

深入瞭解


PXO 小型電源分配器

PXO 系列的小型智慧配電裝置,可以針對 IT 人員無法親自存取操作的地點提供可視性與控制。採用輕巧與節省空間的機體設計,使裝置幾乎可以安裝在任何位置,且是為 IT 和影音系統供電的完美選擇。

深入瞭解


機架管理

智慧資產管理標籤和感應器 – AMS/AMT

Raritan的資產管理標籤和感應器可配合Raritan的 DCIM 軟體,能夠提供所有 IT 資產及其位置的準確、自動和即時詳細目錄。


SmartLock 智慧門鎖系統

SmartLock 智慧門鎖門禁控制系統為聯網的即插即用管控解決方案,針對輕鬆改善 IT 設備空間的資產實際安全性和合規性而設計。


SmartSensors

用於溫度、濕度、氣流、氣壓、水和觸點閉合的環境感測器可協助資料中心管理人員找出熱點、以有效率且最佳的方式冷卻設備、防止代價高昂的停機時間,並維持資料中心安全性。


智慧機櫃控制器

Raritan 的智慧機櫃控制器(SRC)是一款智慧型感測器管理解決方案,可作為環境監測、資產位置、實體存取以及其他監控與資安感測器的集中連接點。SRC 是一款全方位的智慧型裝置,能夠收集並提供與設施相關的即時可操作資料,以便在對現有 IT 基礎架構供電進行最少變更的情況下,解決設施或資料中心設備之間的落差。


DCIM軟體

Power IQ®

Power IQ®是Raritan 的一套資料中心基礎架構管理 (DCIM) 監控軟體,可讓資料中心和設施管理人員密切監測和有效地利用其現有的資料中心電源基礎架構。資料中心的健全透視圖、電力分析,冷卻圖表和報告等工具,提供您注意潛在的問題和了解基礎架構向下各層級的即時電源負載、趨勢與容量。可設定的儀表板則提供廠商中立式的圖表,讓您集中檢視電源容量、環境健全度及能源消耗量。


電源配件

環境感應器

環境感應器的溫度、濕度、氣流、氣壓、水和觸點閉合感測器,可幫助資料中心管理員識別熱點,以高效和最佳方式冷卻設備,防止代價高昂的停機時間並維護資料中心安全。


安裝支架

我們提供一系列垂直和水平安裝支架選項,以便您輕鬆將 Raritan 機架式配電產品安裝至機架、IT 機櫃和其他結構。


SecureLock 電源線

安全鎖防止電源線意外與安全鎖斷開連接。電源線上帶安全鎖是與機架式 智慧PDU 牢固連接。


機架式PDU介面模組

為了擴展 Raritan 機架電源管理設備的連接、通訊和網路功能,可以使用一系列基於 USB 的介面模組。介面模組專為輕鬆部署而設計,與支援 Xerus™ 的管理設備控制器上的 USB-A 連接埠即插即用相容,包括 Raritan PX4 機架 PDU、串聯儀表、機架轉換開關和智慧機架控制器。