Home » Products » Power Distribution » PX 智慧型機架式 PDU » 電源切換型PDU的輸入埠級別計量
Raritan PX系列主要有四種智慧機架PDU, PX-2000系列主要以電源切換型PDU為主,其功能特點是對輸入埠級計量(即單元或PDU級別計量)接近帳單級別的精確度,以及PDU電路回路級別的計量,型號從0U至2U均有提供,支援120V-400V輸入電壓,單相或三相電源
跟所有的PX機架PDU一樣,PX2000系列的主要功能有:
PX-2000系列提供了遠端電源控制輸入埠級的計量,以及輸出端級別的電源電源切換。輸出端級別的電源切換可以讓資料中心管理人員以及IT工作人員對單個埠、或埠組遠端進行週期迴圈式的開啟或關閉。這一功能對於重啟死機的伺服器來說是非常完美實用的功能,同時能讓使用者將不需要的一些埠關閉,以此,避免了將未經授權的設備通電而造成宕機發生。通過輸入端級計量,同時可以監測機櫃端的電力消耗以及容量狀況,反之,也更容易供給設備。
Previous: PDU計量在輸入端、輸出端、以及分支電路
Next: 輸出埠級計量的電源切換型PDU
《電源監控與計量 — 瞭解用電量如何提高資料中心運作效率》白皮書
在此白皮書中瞭解電源監控解決方案如何協助資料中心管理者解決面臨的挑戰,同時實現可以因應不斷演進之業務、使用量、法規與財務目標的 IT 環境。
立即閱讀