Raritan 專為中小型企業(SMB)設計的 Dominion LX II 價格經濟實惠,可讓 IT、資料中心、實驗室和網路管理員從遠端管理電腦和序列裝置,實現最大正常運行時間,避免差旅往返並迅速解決問題。
第二代 KVM-over-IP 切換器(和整合式切換器/LCD 抽屜模組)可為一/兩名遠端使用者和一名本機使用者,對 8 或 16 台伺服器進行免 Java 的 BIOS 等級存取與控制。
Transcript:
中小型企業需要大型企業所享有的遠端管理效益,但通常缺乏企業級 KVM 解決方案的預算與資源,導致最後選擇需使用 Java 的低品質 KVM 切換器。
Raritan 推出全新免 Java KVM-over-IP 切換器系列,以 Dominion LX II 回應此一需求。LX II 是專為中小型企業設計,可提供經濟、安全且高效的 IP 架構 KVM 和序列遠端管理。
LX II 是專為 IT 和網路管理員、資料中心及實驗室主管設計 — 以利遠端管理實驗室、小型機架和伺服器機房,以及遠端辦公室與設施的電腦和網路設備。
LX II 提供:
LX II 兼顧安全性、高效生產力與經濟效益,是中小型企業的完美遠端存取解決方案。您還可享有全天候的網頁式存取能力,可實現最大正常運作時間並省去差旅需求,同時提高生產力。
Raritan 擁有 30 年以上的 KVM 創新歷史;客戶據點遍布全球 60,000 多處。部署 LX II 之後,您將可擁有夢寐以求的遠端管理能力!淘汰舊款 KVM 切換器,升級採用 IP 式管理, 或者汰換需使用 Java 的 IP 切換器。
歡迎立即與我們聯繫,瞭解 LX II 的效益。