這部影片將說明 Raritan 的 CommandCenter 安全閘道器 (CC-SG) 如何在應用程式、作業系統和 BIOS 等級上,讓 IT 管理員及實驗室主管能穩固、安全且簡單的針對多種科技平台進行遠端存取與控制。從桌面直接管理上千部 IT 裝置。
CC-SG 的單一管理平台有助於簡化遠端管理,並可加速實體與虛擬伺服器、智慧型 PDU 和序列裝置的故障排除。此外,其也有助於實現最大化安全性、正常運行時間與生產力。
影片稿:
身為 IT、實驗室或資料中心主管,您要負責管理上百部(甚至上千部)伺服器、路由器、切換器、安全性與儲存裝置。組織關鍵業務基礎結構的健全度,是您一刻也無法鬆懈的挑戰。
為此,Raritan 開發出 CommandCenter 安全閘道器,一套集中式存取與管理系統。
CommandCenter 可在單一共用介面上整合遠端存取技術,提供電腦及網路裝置的遠端管理與控制。完美整合以下頂尖技術,便於管理整個基礎結構中的 IT 裝置:
VMware 虛擬機器和主機
頂尖服務處理器,如:iLO、DRAC 和 RSA
通用遠端存取方式,如:RDP、VNC 和 SSH
以及 Raritan 的 Dominion KX III KVM-over-IP 切換器和 SX II 序列主控台伺服器
您也可以啟動、關閉或循環連接 Raritan、Servertech 和協力廠商 PDU 的伺服器和裝置。有了 CommandCenter,您將能:
從單一系統存取上千部裝置,不需使用 Java;
以設備的自訂視圖,根據原則管控使用者存取權限;
支援 LDAP、RADIUS、TACACS、Active Directory 和雙因素認證;
整合使用者存取與系統事件的登入與稽核記錄;
並且擁有遠端管理工作階段的安全端對端加密。
CommandCenter 可做為實體設備,也可做為 VMware、HyperV 或 XenServer 虛擬設備。CommandCenter 也針對更大規模部署,提供包括叢集化硬體設備在內的多種高可用性與擴充性選擇,並可發揮 VMware 的高可用性與容錯能力,實現最大化正常運作時間。
我們更以 CommandCenter 為中心開發終極遠端管理系統──安全、可靠、高生產力且具擴充性。現在,您可從單一系統存取並控制整個 IT 基礎結構。
選擇 CommandCenter,精準掌握複雜的 IT 基礎結構,鞏固業務基礎。