Dominion®KX使用者工作站是獨立運行的設備,用於對伺服器高性能的KVM IP 存取。這些伺服器可通過RDP、VNC和SSH存取連接到Dominion® KX III和KX IV 切換器,或通過可選的CommandCenter集成到KVM設備上。纖細的外形可以讓他們輕鬆地安置在桌子上,安裝在標準的19英寸機架上,或VESA安裝在顯示器背面
字幕
在當今這個由技術驅動的世界,基於電腦的各項系統為許多行業的服務和操作提供了基礎。
但是這些伺服器、PC機和工作站必須由實驗室、工作室和控制室的專業且熟練的操作員和技術人員進行操作、監控和管理。他們需要一種簡單、方便的方式從一個獨立的桌面上同時存取、查看和控制多個電腦系統。
這就是我們研發Dominion KX用戶工作站的初衷--兩個使用者設備,提供高性能、基於IP的遠端存取和控制。KX III和KX IV用戶工作站與RaritanDominion切換器一起,為遍佈全國甚至全世界的實驗室、伺服器機房、資料中心和遠端設備提供了安全、高效的IP存取。
用戶工作站的功能包括:
對於較大規模的安裝,可使用CommandCenter對數千台設備進行無縫存取。
控制室的高端性能包括:
Raritan的KVM創新史跨越三十多年;我們的產品在全球超過60000個地方廣受信賴。Dominion KX 切換器和使用者工作站,讓您可以通過一個使用者介面、跨多個顯示器、以閃電般的速度對數百甚至數千個遠端系統進行高效地監視、管理和控制。
如需了解更多Raritan的服務,請聯絡我們。