部落格

PX4 機架式 PDU - 創新與效能的總合

Posted on June 21, 2023 by Gento

PX4 機架式 PDU 是最先進的解決方案,其設計在幫助資料中心的專業人員解決當今的電源需求,並預先準備未來機架式配電可能遇到的挑戰。隨著業界形勢的不斷變化,擁有能夠適應不斷變化的環境之機架式 PDU 是至關重要的。PX4 提供了一系列經過業界驗證的硬體和插座技術特性,使其成為空間利用率最大化、提高運營效率和確保安全性的完美工具。

根據Uptime Institute 最近的一項調查,許多資料中心正在為新 IT 部署的空間限制而努力。PX4 的高密度插座技術,為每種 PDU 尺寸和裝置提供最多的插座來應對這一挑戰,以支援高密度的機架要求,讓資料中心的專業人員能連接更多的設備到 PDU。 

PX4 機架式 PDU 還具有專利的 Cx 插座,這是一個混合式 IEC C13 和 C19 插座,可以更輕鬆地將各種設備連接到 PX4,無需擔心插座類型。Cx 插座有助於在未來設備更新時,降低購買新 PDU 的複雜性和成本,確保最終的插座密度和靈活性。 

PX4 的 45 度角饋線使電源線與設備的連接更容易,減少了對電源線的拉扯,並延長了其使用壽命。PX4 的交替分支配電,為電源電路提供了更均衡的負載,提高了效率並降低了特定電路過載的風險。 

PX4 的 RamLock 機械鎖定功能增加了一層額外的安全保護,透過防止意外斷開連接,確保設備與 PDU 插座保持連接 — 保護有價值的資料和設備,減少停機時間並提高生產率。 

PX4 機架式 PDU 是一款功能強大、具有前瞻性的工具,推動企業超越進步的步伐並保持領先地位。如果您希望提高 IT 基礎設施的效率、減少資料中心的停機時間、或保護您珍貴的設備和資料,PX4 機架式 PDU 是理想的解決方案。了解 PX4 機架式 PDU 如何利用前瞻性思維,幫助您在競爭中保持領先地位。 

Other Blog Posts

AI 時代下的新雲(Neocloud) 基礎架構解析
Posted on June 1, 2026
突破冷通道封閉的限制:先進感測技術如何改變資料中心冷卻
Posted on June 1, 2026
Universal Input:為資料中心帶來無縫即插即用的靈活性
Posted on March 1, 2026
智慧型 PDU:AI 資料中心電力管理的關鍵核心
Posted on December 17, 2025
遠端醫療掃描,如何優化營運並提升病患滿意度
Posted on November 24, 2025

View all Blog Posts

訂閱

近期活動
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
Raritan最新新聞