mobile
 
博客 支持 关于我们 联系我们

产品

Video-over-IP 联网解决方案

Raritan 的视听解决方案,将AV、IP和 IT运用完美组合。三十多年来,我们已提供屡获殊荣的 IP KVM、序列和远程访问解决方案,研究发展五代的产品在全球76个国家,超过50,000个地点销售。以我们领先业界在KVM的技术和专业知识,推出最新产品"",满足您对视听的所有相关需求。

RAV-IP 配电系统

Raritan 的 AV-over-IP (RAV-IP) 配电系统,透过 HDMI视讯音频、USB,红外线和串行,提供经济实惠又具高效能的影音传输. 与主要的影音控制系统进行整合。


17吋 与 19吋 LED 背光显示器抽屉式控制台的AV应用

Raritan 的17吋 与 19吋 LED背光显示器抽屉式控制台,可连接到您现有的KVM切换器、延长器,计算机和AV设备,提供视讯,键盘和触摸板功能。


Cat5 Reach DVI 讯号延长器的 AV应用

Raritan 的 Cat5 DVI KVM 讯号延长器,透过远程访问到个人计算机、服务器,AV设备或KVM切换器上的 DVI 和 VGA 端口,提供高达1080p 高画质视讯,。


Video-over-IP 配件

Raritan 提供全系列Video-over-IP 配件,例如转换器,仿真器和转接器


Dominion® KX III 的广播应用

KXIII的新一代视频处理功能,能够支持资源密集的视频应用行业,如广播、政府、军事、公安、金融、科技、运输、工业以及公用事业。高性能的用户站以及超快速的连接/转换现在在广播、实验室或控制室也可供使用!