主页 » 产品 » Desktop KVM Switches » CompuSwitch®
CompuSwitch®是一种单用户的 KVM 产品,它能提供可靠的集中访问,仅使用一个键盘、显示屏和鼠标,实现控制2、4、8和多达 64 台的各种系统的计算机。
它是适用于小型服务器机房、测试实验室和桌面应用的理想产品。
通过一个键盘、鼠标和显示屏访问并控制 2 到 8 个服务器,甚至 64 台计算机。
支持分辨率高达 1600x1200 @60 Hz 的 VGA、SVGA 和 XGA 视频。
自动扫描功能可让运维人员以不同速度扫描服务器,以实现轻松监控。自动略过功能可让运维人员忽略或过滤不活动通道。
单用户 CompuSwitch® KVM 切换器适合任何平台或操作系统,进行完美启动和可靠的操作。
支持运行任何操作系统的计算机(通过适配器的PS/2、AT 或 USB ),包括Sun 或 Mac。
通过级联,可访问和控制多达 64 台计算机。
仅需插入键盘、鼠标和显示屏,就能使用。
通过前面板上的热键命令或通道按键进行切换。
由连接计算机的键盘端口或选配的外部 6V DC 电源供电。
各计算机有独自的键盘和鼠标配置,预防键盘鼠标被锁死。