智能锁访问

智能锁访问

机柜访问控制和兼容更便捷

力登智能锁是电子门禁访问控制系统,为各种类型的数据中心的门锁提供了易于部署的电子网络门禁解决方案。是一种高性价比的通用型解决方案,满足IT应用对于安全性的发展需求,也符合HIPAA, SOX, PCI DSS3.2或SSAE 16规则。

智能锁系统能与力登PX智能PDU和EMX兼容,消除了昂贵的安装费以及重新单独配置一个门锁系统的需求。通过PX 即插即用的传感器技术连接到智能锁系统,能够将关键数据传输到任何一个DCIM或安全软件上。

 

  • 高性价比部署--直接插入任何PX智能PDU
  • 安装便捷--装配到任何一台已有的机架,与罗格朗机架解决方案实现无缝集成
  • 确保兼容性--提高机柜端工作流程的管理
  • 提升了控制力和安全性--通用型电子锁
想了解更多关于我们
智能锁访问

特性

易于使用、可扩展

可直接连接到任何一台PX智能PDU,在单一IP地址和批量配置下进行级联

安全和保护您的机架访问

电子锁解决方案确保远程访问控制的安全性以及本地访问的身份验证

支持基础设施的兼容

PCI,SOX, SSAE 16和HIPAA, 支持EN 50600

支持智能卡

员工可以授权使用频率高的卡,与MiFare®, DESFire®, Tag-it®, Legic®, My-d®相兼容

PX3和iX7™的智能锁基础包

PX3和iX7™的智能锁基础包

编号: SML-kit-01
对PX3和PX3-iX7PDU的即插即用/(1)电子门把手(HANDLE-E): (1)前和(1)后门把手 (1)包括电源触点闭合传感器*( DX-PD2C5) (2包括)机械过载键电缆和连接器。管理界面: PX 网页GUI; Xerus™固件;SNMP和脚本接口; Power IQ DCIM软件。

配有PX3和 iX7™模块读卡器的智能锁工具包

配有PX3和 iX7™模块读卡器的智能锁工具包

编号:SML-Kit-CARD – 01
智能锁工具包*(SML-KIT-01) ,配有智能读卡器(SML-HFC-READER)

PX2 智能锁基础包

PX2 智能锁基础包

编号:SML-Kit-02
智能锁工具包*(SML-KIT-02) ,配有智能读卡器(SML-HFC-READER)


配有PX2模块读卡器的智能锁工具包

配有PX2模块读卡器的智能锁工具包

编号:SML-Kit-CARD – 02
智能锁工具包*(SML-KIT-02) ,配有智能读卡器(SML-HFC-READER)

单个智能锁电子旋转把手

单个智能锁电子旋转把手

编号:HANDLE-E
(配有接触电缆电动-机械旋转手柄的尺寸包括:符合标准的5.9"H x 1"W (150毫米 X 25毫米)机电处理器材质:玻璃填充尼龙,PC/ABS(UL94-V0级)

智能锁模块USB读卡器

智能锁模块USB读卡器

编号:SML-HFC-READER
USB模块RFID读卡器兼容高频13.56MHz RFID卡包括Legic®, my-d®, Tag-it® DESFire®, iClass®, MIFARE®和 I-Code®技术。包括USB线缆,机架式安装。


包含电源的触点闭合传感器

包含电源的触点闭合传感器

编号:DX-PD2C5
由12V电源通电的两个干触点支撑门锁。5个数字常闭(NC)或常开(NO)触点闭合,需要客户提供的数控常闭或常开开关,如:门开/关,有/无烟雾,等。5个端口(通道)的每一个都可单独设置为常闭或常开,出厂设置默认为常闭(DPX, PX或PX2型号不支持)RJ-45连接器。

外接电源接点闭合传感器

外接电源接点闭合传感器

编号:DX-D2C6 + PW-SP
两个数字干触点需要外接12V电源供电门锁。5个数字常闭(NC)或常开(NO)触点闭合,需要客户提供的数控常闭或常开开关,如:门开/关,有/无烟雾,等。5个端口(通道)的每一个都可单独设置为常闭或常开,出厂设置默认为常闭,RJ-45连接器连接到PX3(DPX或PX型号不支持)。


准备了解更多

询价

向我们的销售团队咨询基础报价

联系销售

安排演示

安排演示
了解更多

现在就预约

有任何疑问?

咨询任何一位
资深数据中心专家

联络我们