在以下视频中,我们将于力登公司全球技术产品经理Paul Mott一同探讨力登机架式PDU控制器的所有功能和优势,如何服务于超大型规模数据中心、小型专用实验室以及更多其他应用。
文稿:
大家好,我是Jess,今天和我一起的是力登技术产品经理Paul Mott。
在今天的视频中,我们会简要介绍一下我们的iX7控制器。那么,我们开始吧。
当然!谢谢Jess。这是一个力登展示用PDU。我们通常用它来演示所有不同的特性和功能。
今天我们主要关注的是这款产品的其中一个组成部分,它就是iX7控制器。
智能PDU控制器实际上相当于是智能PDU的大脑,可以让您对所有设备进行连接,随之启用所有不同类型的功能。如:以太网电缆和外围设备。
在我们所有0U型号的产品设计中,有一个热插拔功能,让您在设备需要维修时卸下控制器,并且安全地进行操作,因为控制区--隔间--是独立的,而且我们有一个单线连接器的设计。
现在控制器可以有很多其他的功能应用,现在我们再仔细看一下。
首先,我们有LCD液晶显示屏和按钮界面。
LCD是全彩色的点阵式屏幕,可以让用户了解有关PDU的许多相关信息。
可以显示以下内容:严重告警;电压;电流;并且我们还能了解到哪些类型的设备也同时连接到PDU。
LCD显示屏还允许用户使用按钮滚动浏览许多不同的菜单,方便访问有关PDU的其他信息,例如:已连接的设备;端口状态;连接的外围设备以及网络信息等。
在LCD显示屏旁边有两个按钮。其中一个标记为重置---按下此按钮可以重置控制器。
第二个摁钮用于灾难复原目的---此摁钮仅限于在技术部门指导下使用。
接下来要介绍的是我们的双以太网接口。
每个iX7控制器上,我们都有两个以太网端口,其中一个端口具有千兆位----允许用于连接到两个单独的网络,或者允许用户通过使用以太网级联,将多达16条PDU连接在一起。
我注意到我们的控制器上有很多USB端口---这是为什么呢?
是的,问的好!我们有A型和B型USB端口,每个端口都有其特定的用途。
让我们一起仔细看看为什么会这样。
每个iX7控制器都有两个USB-A端口和一个USB-B端口。
USB-A端口用于级联PDU, 类似于以太网级联,用于连接Wi-Fi加密和类似网络摄像头等外围设备,同时也可用于固件升级。
USB-B端口可以直接串行连接,主要用于故障排除、设备维护和管理。
iX7控制器上的红色RJ45端口是功能端口。主要用于力登的资产管理解决方案----它是一个灵活的模块化系统,可以进行RU级别的单个资产跟踪,甚至对于如刀片服务器这样的复杂资产也可选择使用。
功能端口下方是一个蓝色RJ45端口---主要用于控制台/调制解调器的连接。
它可以当作一个将其他系统连接到电脑通用串行接口,但主要用于连接电源SIM卡,SIM卡可以连接到KVM产品。
灰色端口是扩展端口---专为电源共享而设计的,允许两个PDU控制器连接在一起实现电源冗余。
最后是个黄色传感器端口----可以连接多种类型的力登智能传感器。
最常见的就是温湿度传感器,但是我们还有其他比如测量气压、气流、漏水、水浸等的传感器。
最近,我们在这个端口还添加了一项新功能,可以控制机柜电子手柄。
我注意到控制器上的端口看起来都非常相似---那它们是否需要任何特殊的电缆或适配器?
这是个好问题。IX7控制器上的大部分端口都是RJ45,您不需要任何特殊的电缆或适配器,只需要使用常规的电缆就可连接大部分设备。
真不错!谢谢Paul,谢谢大家的收看!我们希望您喜欢这款产品并且感受到它的优势,以及对您的帮助。
如果您对视频有任何的疑问或要求,请务必在下面的评论区中提出。
另外,确保您点击了“订阅”按钮,如果您喜欢这个视频,请别忘了点赞。
如果您想了解更多资讯,请点击访问我们的网站:www.raritan.com/ap/cn
感谢观看,下次再见!