mobile
 
博客 支持 关于我们 联系我们

产品

数据中心机架配电

力登公司的电源产品包含:机架试电源分配单元(PDUs),在线式计量,以及转换交换机。我们的产品充分强调了:电源分配的可靠性,电力计量,以及远程管理。他们能帮助您更好的管理您当前的电力容量并且节省能源。而且,特们还能支持环境监测。

•  智慧型电源解决方案
•  基础型 vs 智慧型PDUs
•  安排一个DEMO

PX 智慧型机架式PDUs

这款PX智慧型机架式PDU系列提供了稳定可靠的大范围电力分配.它们能提供基于进线,插口,以及及PDU断路器级别的计量。拥有超过600个型号的设备可供选择。支持120到400伏供电:包括单相和三相。提供0U到3U的外观型号。并可添加环境测。


PXE计量型机架式PDUs

PXE计量型机架式PDUs系列是为了SMB市场设计的。这个系列的设备提供了基于进线河PDU断路器级别的计量。它们拥有1U和2U尺寸的型号。并且支持单相120伏到三相208伏的电压。能够洞察数据中心的容量和环境条件。


PX在线计量

这款PX在线式计量系列是一个便捷的方法把电源和环境监测功能添加到其他厂商的基础型PDU上。它也监测独立的设备。简单的将在线计量连入已有的电路中。看到实时的电力数据,以及监察热点。


分支电路监控

力登全新智能分支电路监控(BCM)系统提供数据中心和设施管理,可实时查看与回看配电盘、地板 PDU、RPP 或架空母线槽的电容量和电力使用情况。现有数据中心增加计量功能,或者安装新的结构。

了解更多


机架式转换交换机

力登公司的机架式切换交换机预防了机柜内单电源设备的宕机时间。它提供了进线、插口和分支电路断路器级别的电源计量。它还提供插口级别的切换以用来远程控制电源。它的已申请了专利的混合设计能确保附载能在4-8ms内实现平稳切换。