M09d7985558ade272994d354ca7dbbec35
mobile
 
博客 支持 关于我们 联系我们

EMX——智能机柜控制器

环境监控控制器

力登EMX是一个环境传感器的集中接入点。EMX 智能机柜控制器可以提供多达8个传感器端口、8个 RS-485 端口和8个Feature口(适用于连接力登动态资产条),且所有端口都位于一个 1U 形状的设备上。力登的智能机柜解决方案可以帮助数据中心和设备管理人员进行下列各项操作:

• 缩短追踪 IT 资产所需的时间。
• 通过对机柜进行监控及时发现潜在热点而确保数据中心正常运行。
• 通过适当地升高数据中心的温度而节约冷却方面的费用。
• 凭借 USB 网络摄像头和闭合触点传感器确保机柜安全性。
• 通过环境传感器发出的预警,提高数据中心的可用性。
• 制定关于冷却设计及优化的战略性决策

想了解更多关于我们
EMX——智能机柜控制器

功能特点

优化数据中心环境的传感器

最多可支持 128 个即插即用传感器,用于监控关键的环境参数。

USB 网络摄像头支持

可通过 USB 网络摄像头远程查看实时画面和监控录像,通过摄像头和和闭合触点传感器实现机柜安全性

有线网络或 WiFi 无线

可通过 10/100 以太网或者 Wi-Fi 网络访问接入,因此,可以使用现存的有线网络基础设施或者无线网络(节省铺设网络缆线的费用)。

与力登 DCIM 监控软件配合使用

和力登的 Power IQ 数据中心基础设施管理软件搭配使用,该软件可以管理来自几个 EMX 和 PX系列 iPDU 产品的数据,使得数据中心的管理更加轻松便捷。

附加功能

功能强大的智能控制器

最智能的可用机柜控制器,内置接口:串口、USB 接口、有线或无线网络,用于连接温湿度、气压、气流、资产管理标签等多种环境传感器,功能丰富强大。

Web浏览器访问

远程实时监控所有传感器,视图化显示机柜中所有设备的资产信息和状态

内置的 LCD 液晶显示屏

通过带有电容式触屏按键的显示屏可以在机柜处直接查看所有传感器数据,便于轻松操作。


电子资产追踪

通过力登独一无二的资产管理标签(AMT)和资产管理传感器(AMS),可得到所有 IT 资产的准确位置且自动更新实时库存信息,详细至 1U 级别。

接收高级预警

用户可以设定阈值,并且在资产事件和环境事件设定的阈值被超出时,通过 SNMP、电子邮件系统日志等方式接收告警。

可供选择的两种型号

EMX2-111 小型控制器最多可支持 16 个传感器和 1 个机柜的资产条,而 EMX2-888 1U 控制可支持多达 128 个传感器和 8 个机柜的资产条。



准备了解更多

资产管理标签和传感器

了解资产管理标签和传感器的更多信息。

了解更多信息

下载技术白皮书

参看技术规格,并确保完全适合您的数据中心

立即下载

联系我们

联系我们,了解智能机柜控制器的更多信息。

立即致电或在线联系