產品

KVM-over-IP

Dominion® KX III

KX III 是適用於資料中心、實驗室和伺服器機房的高效能 KVM-over-IP 切換器。單一切換器能連線至 8、16、32 或 64 部多平台伺服器和序列裝置。可支援 1、2、4 或 8 位遠端使用者及 1 位近端使用者。輕鬆連接 VGA、HDMI、DVI、DisplayPort、USB、PS/2 和序列埠。高效能使用者工作站適用於廣播工作室、實驗室和控制機房。


Dominion® KSX II

Dominion KSX II 產品提供全面完善的功能,單台設備就能提供遠端 KVM-over-IP 和串列控制台管理,是分公司/遠端辦公室和零售商店的理想解決方案。


Dominion® LX

Dominion LX 能為 1 或 2 名用戶管理8 或 16 台設備,使用分級可擴展到 256 台伺服器,提供高品質的 BIOS層級 KVM-over-IP 遠端系統管理服務,是為中小企業量身定制的產品,也可選擇加購連接線,非常經濟實惠 KVM-over-IP 產品組合投資。


Dominion® KX II101

手掌大小的單埠 KVM-over-IP,可為單一伺服器或類比KVM切換器的 KVM-over-IP 訊號延長器,提供網路遠端系統管理;更是管理應用在會議、建築、醫療和軍事等處的研發測試實驗室、零售/銷售點顯示器、標誌、公共資訊顯示設備,以及行動和臨時需求的理想解決方案。