KVM切換器用於連接用戶與其電腦。為了滿足用戶廣泛的需求,市面上有許多種 KVM 可選擇。選擇時您的主要考量應為:
我們將提供您一些快速建議。如您需要的是單一電腦的點對點存取,則可參考 KVM 延長線;若您的使用環境是在鄰近的範圍內有幾台電腦,則建議您使用桌上型切換器;若是小型伺服器機房或實驗室且與用戶距離在1,000英尺內,則您可考慮數位矩陣切換器。KVM-over-IP 切換器對8至64台電腦提供靈活的本地多人IP存取;可利用Raritan集中式存取管理系統擴充至對應上千台電腦。
下表為KVM切換器類型列表,包含企業用廣大IP存取至單一電腦用的延長線。您可參考典型應用欄位資訊選取最適用的類型。
下表更進一步解釋可用的遠端存取種類及Raritan對應產品。點選Raritan產品以獲得更多資訊。
KVM切換器種類 | 概要 | 典型應用 | 用戶與電腦間距離 | Raritan對應產品 |
集中式存取管理系統 | 將位於不同地點,上百甚至上千伺服器的IP存取集中管理 | 規模可達全球性、企業上百用戶與上萬台伺服器的存取 | 透過LAN,WAN與網際網路,距離無限 | CommandCenter Secure Gateway Dominion Switches |
KVM-over-IP | 對應1個用戶/8埠至8個用戶/64埠的可擴充式KVM-over-IP切換器系列。 | 利用CommandCenter,小型實驗室至最大型企業資訊中心的IP基礎遠距存取 | 機架上存取,以及透過LAN、WAN與網際網路的無限距離 | Dominion KX III Dominion KX IV-101 Dominion LX II |
數位矩陣 | 對應1至8個用戶與32至64埠的可擴充式類比矩陣切換器系列。 | 支援小型實驗室,伺服器機房與資料中心的本地存取 | 最遠1,000英尺 | MasterConsole® Digital* *支援類比和數位裝置 |
桌上型 | 每一切換器可支援單一用戶存取2至16台伺服器 | 使用於桌上型電腦或實驗室。利用串聯切換器可存取上百台伺服器 | 5至50英尺 | CompuSwitch expreZo Ezswitch Raritan Secure Switch |
KVM延長線 | 單一電腦之點對點存取。可擴充為自不同地點存取。 | 自一個或多個地點對單一電腦的延伸存取 | 最遠至500英尺;超過此長度時,可利用乙太網路切換器以菊花鏈連接。 | Cat5 Reach DVI HD |
高性能 KVM-over-IP 切換器 | 高性能 KVM-over-IP 切換器,支援 4K 和 1080p60 影像 | 廣播、控制室、影像、和應用皆具備高解析影像/圖像 | KVM-over-IP 透過用戶站或 PC /筆記本電腦來存取 LAN、WAN 和 Internet | Dominion KX IV – 101 Dominion KX III Dominion KX IV 使用者工作站 Dominion KX III 使用者工作站 |
最後為Raritan產品系列詳細個別資訊列表,包括明確的距離、接線與支援的用戶/電腦數量。點選Raritan對應產品可確認產品規格書。
類型 | 特點 | Raritan對應產品 |
集中式存取管理系統 |
| |
KVM-over-IP |
| |
數位矩陣 |
|
|
桌上型 |
| |
KVM延長線 |
| |
高性能 KVM-over-IP 切換器 |
|