mobile
 
博客 支持 关于我们 联系我们

产品

KVM 和机架式控制台抽屉

一体、抽屉式1U 控制台能够管理数据中心、服务器机房及其它空间紧张环境中的各种服务器。

MasterConsole® 数字 LED

集成KVM交换机的力登新一代 LCD抽屉式控制台适合中小型(中小企业)IT 环境。产品包含一个集成KVM交换机的 17 英寸 LCD抽屉,支持单个机架式用户控制台上连接 8 或 16 台设备,节省空间并方便接入服务器。KVM数字接口支持 VGA、DVI、HDMI、DisplayPort视频和立体声音频。


TMCAT17 LCD 抽屉式控制台

力登公司的 TMCAT17 整合了 17” LCD 具有 8 个或 16 个端口KVM切换的抽屉式控制台,是all-in-one服务器管理解决方案。除了本地访问,其它用户可在距离服务器机房650 英尺以外的地方访问服务器。


17寸与19寸LED背光显示器抽屉式控制台

力登的17寸与19寸LED背光显示器抽屉式控制台,可以连接您现有的KVM切换器,整合了视频、键盘及鼠标功能,让您从单一工作站管理单一机架或多个机架的服务器。