M09d7985558ade272994d354ca7dbbec35
mobile
 
博客 支持 关于我们 联系我们

PX在线计量

单相和三相内联功率计

PX-3000 系列在线电力测量可在允许您监控特定电路电源的同时,简化数据中心电源使用与环境状态的管理。其无需拆除 IT 设备或对其下电缆重新进行布局处理。您所需做的仅仅是连接在线测量至当前电路,并进行实时远程功率监控而已,包括确保电流(amps)、电压、功率(kVA, kW)与能源消耗量(kWh),其准确度范围处于 +/– 1% 之间。与此同时,其下亦设有相关传感器以提供机架温度与湿度监控支持。

想了解更多关于我们
PX在线计量

功能特点

基于Web的电源监测

其可用于就电流(amps)、电压、电源(kVA, kW)、功率因素与能源消耗量(kWh)展开实时的远程电路级/线路级电力监控,并确保其准确率处于 ISO/IEC +/- 1% 收费级别区间。

多个配置选项

PX-3000 可用于 1U与0U的空间环境,其下亦随附 AC 终端(满足 IEC C20/C19 要求)、奇胜与 NEMA 插头与插座。其可用电路模型含有 1、2、3、4 电路模型,可提供 100V 单相至 415V 3 相的选择。

优化您的环境

支持即插即用的环境探测器,允许您监测温度,湿度,空气流动以及其他环境条件。

DCIM监测软件

和Power IQ DCIM监测软件整合提供了客制化的仪表盘,允许您查看实时地电源负载,趋势,以及容量预测。

附加功能特点

精确的机架侧量

监控接入每台机架的单相或三相电线电源,通知容量规划值,并有效利用电源资源(计费级别准确率为 1%)。

接收预先警报

当电源与环境阈值触事件出现时,用户可通过简单网络管理协议(SNMP)、电邮与系统日志定义相关阈值并接受警报。

安全与加密

目录支持服务可提供先进的授权选项,包括许可、LDAP/S、RADIUS 与动态目录®。256位AES加密与强密码将能确保您的安全性。


强大的智能化控制器

其下配备专为环境传感器,串口、KVM、通用串行总线(USB)、有线与无线网络,以及资产管理标签而设的嵌入式连接装置,从而使其成为目前最为智能化的在线测量控制器。

LED 显示与告警

查看机架的电力消耗情况,并根据可由用户调整的阈值获取与失衡负载相关的警报信息。平衡负载线路与电路并提高使用效率。

取样与缓存

终端用户可选择其监控电源的频率,以及其采集的用于精细调节功率可用性的全部数据。



准备了解更多

解决方案详细信息

下载有关智能化在线测量解决方案的详细信息

立即下载

预约在线演示

预约演示,以了解
PX 在线测量系统的更多信息。

立即预约演示

联系我们

联系产品专家,了解
PX 在线测量系统的更多信息。

马上联系力登