M09d7985558ade272994d354ca7dbbec35
mobile
 
博客 支持 关于我们 联系我们

RAV-IP 配电系统

Video-over-IP(HDMI、USB、IR 和串行联网解决方案)

Raritan 的 AV-over-IP (RAV-IP) 配电系统,透过 HDMI视讯音频、USB,红外线和串行,提供经济又具高效能的影音传输。易于使用的编码器和译码器系统利用低成本的 CAT5/ 6 缆线、光纤和 Gigabiteu以太网络切换器,只需几分钟时间就可安装完毕。这个弹性系统可支持点对点扩充、配置,群播和切换。当前可以与流行的影音控制系统进行整合,诸如 AMX 和 Crestron。

RAV-IP 对于许多小型和中型应用是最佳的选择,例如:数字看版和视讯配电、公司大厅和会议室、酒店和零售店,娱乐和广播、租赁与舞台、教育、宗教场所、控制室,以及运输和能源。

想了解更多关于我们
RAV-IP 配电系统

主要特色

高效能的 Video-over-IP

享受优质的1080p视频串流,最高达每秒60帧的低延迟和占用最小带宽。可支持720P的3D和1920x1200格式

安装简单

标准的IP和以太网技术,用于安装RAV-IP的编码器和译码器基础系统。 RAV-IP会自动设置一个IP地址,让安装快速又简单. 将我们的新配置程序用于较大设备或与影音控制系统进行整合。

Cat5 缆线或光纤连接

RAV-IP支持低成本又弹性的Cat5 / 6的缆线与光纤,提供远距离连接

易于扩充

只要额外增加编码器和译码器,并指定输入和输出,就可以轻松完成您的扩充需求

附加功能

多个视讯选项

支持常见的视讯格式,如: 1080p, 1920x1200 (WUXGA)和720p 3D的视讯

高质量音讯

支持HDMI和PC音频,所包含的音频格式如:LPCM,DTSTM及杜比音响,最高达7.1声道

简单的控制选项

可使用旋转拨号或远程控制作声道切换;可透过红外线或串行作AV设备切换;可利用USB键盘和鼠标作计算机切换


低成本IP 网络

使用灵活、低成本的 Cat5/6 缆线和Gigabit以太网络切换器,将视讯来源连接到显示器和投影机。光纤支持距离最远可达10公里。

USB的 KVM控制

对于计算机,工作站和服务器, KVM 控制可利用USB 使用键盘和鼠标。您也可以远程安装USB设备。

更多信息

RAV-IP编码器和译码器图

RAV-IP Encoder/Decoder Diagram


多频道A/V 配置案例

Multi-Channel A/V Distribution Example

准备了解更多

查看 特色与优点

了解 AV-over-I P 配电系统的优点

了解更多

下载资料页

请参阅 Raritan 的AV-over-IP 系统产品独家特色

立即下载

联系我们

咨询产品专家,了解RAV-IP是您的最佳选择

立即联系我们