mobile
 
博客 支持 关于我们 联系我们

About Us

电源新闻资料

力登的电源业务

力登是首家开发和销售智能机架PDU的企业,从而使电源和能量在数据中心得到更好的监控公司于2007年推出PX iPDU。

今天,力登推出超过625个型号,其机架IPDU组合是业内最大的智能机架配电设备。为满足不同IT环境的需求,该组合包括单相、三相、高功率(400V)、插座计量、插座切换式,以及非切换式机架PDU和行内 (Inline) 电表。

解决方案
  • 智能机架配电设备(iPDUs) --提供电流(安培)、电压、功率(千伏安、千瓦)及能耗(千瓦时)的实时远程电源监控,即便是在单个插座,计量精度也在+/ - 1%以内。
  • 环境传感器 --监控温度、湿度等。
  • 智能机架控制器 -- 环境传感器连接点。
  • Power IQ能源管理软件 -- 力登DCIM解决方案套件的一部分。
目标客户

世界各地配备数据中心、托管设施、IT实验室及机房的客户

分销

两级分销(经销商和代理商)。

优越性:

力登电源管理解决方案使数据中心和设施管理人员能够:

  • 做出明智的容量规划决策。
  • 有效地利用电源资源。
  • 改善正常运行时间和人力资源。
  • 节省电源支出和运营支出。
  • 测量电源使用效率(PUE)、推动实施环保措施
创新
  • 业内首个智能机架PDU。
  • 首个可提供插座级别监控的PDU,计量精度在+/- 1%以内。
  • 首个802.11标准无线解决方案,可简化和降低部署智能机架式PDU(iPDUs)与传感器的成本。
  • 首个荣获Underwriters Laboratories“IEC62368-1认证”的PDU。
  • 最先为PDU提供10种颜色选择,使在数据中心机架中跟踪和定位设备更为容易。
网址

http://www.raritan.com/power-management/

相关电子书
5大优点:选用有USB连接口的PDU的原因。

选用有USB连接口的PDU可以帮助力登客户免除以下烦恼:以铜为基本架构网络基础设施的成本、PDU的安装和升级,以及增加一层物理安全层,可达到节省数百万元的成效。

使用彩色机架 PDU 的五大理由

在本电子书中,我们明确了彩色机架 PDU 的优势。其优势丰富多样,从维持数据中心的安全性和有序性到品牌推广以及照明优化等方面应有尽有。