ホーム » 製品 » KVM and Serial Accessories » Dominion KX IVエンハンスドユーザーステーション
Dominion®KX IVエンハンスドユーザーステーション(DKX4-EUST)はスタンドアロンの高性能アプライアンスで、Dominion®KX IIIおよびKX IVスイッチに接続されたサーバーへのIPアクセス、RDP、VNC、VMware仮想マシン、Webリンク、SSHおよびDSAMを介したアクセスが可能です。またオプションでCommandCenterと統合することもできます。小型フォームファクターを採用しているため、デスク上や標準的な19インチラックに設置できるほか、モニター背面にVESA規格で取り付けることも可能です。標準のCat5 UTPケーブルとイーサネット/IP技術を使って展開します。
DKX4-EUSTは、最大4台のモニターで、複数サーバーへの同時アクセス、表示、制御を実現します。キーボードとマウスの新しい共有機能を使用すれば、4 台、8 台、12 台、またはそれ以上のモニターで作業できます。スタジオや制御室内のウォールモニターに接続されたDKX4-EUSTを、WebベースおよびAPIベースでリモート制御できます。
高性能なDKX4-EUSTは、Dominion KX IV-101、より高解像度(最大4K)のビデオ、多数のKVMセッション、最大4台のモニターとの使用に理想的です。
DKX4-EUSTは旧来のアナログマトリックススイッチや、柔軟性の低い放送システムを補完するほか、手軽なIPアクセスを必要とする用途に使用できます。放送業界、ラボ、スタジオ、制御室、オフィス、データセンターなどで広くご利用頂けます。