ラリタンのインテリジェントラックPDUは、サーバーやネットワーク機器の電源オンオフ、アウトレットおよびPDU単位での電力計測タイプといった幅広いラインナップ。インテリジェントPDUのリーディングベンダーとして、ラリタンは業界で最も革新的かつ信頼できる電源管理ソリューションを提供します。
ラリタンのハイブリッドラックトランスファースイッチは電気機械式リレーとシリコン制御整流子(SCR)を利用して、2つの電源間で給電を切り替えます。その結果、静止型切り替えスイッチ(STS)よりも低価格で、標準的な自動切り替えスイッチ(ATS)を上回る性能と信頼性を実現しました。
ラリタンの最新のインテリジェント分岐回路モニタリング(BCM)システムにより、データセンターやファシリティ設備の管理者は、分電盤、フロアPDU、リモート電源パネル(RPP)、またはオーバーヘッドバスダクト・電力幹線システムでの電気容量や電力使用状況のリアルタイムデータと履歴データを表示できます。このメーター機能は、既存のデータセンターに追加したり、新築時に導入することが可能です。
MasterConsole デジタルは、中小規模のIT環境に適した次世代のCat5 KVMスイッチです。システムのメンテナンスや管理、トラブルシューティングに最適で、最新のデジタルビデオインタフェースやステレオオーディオをサポートしています。1台のスイッチで8、16、32台のサーバーに接続でき、2段階のカスケード接続によって最長45メートルで最大1,024台のサーバー接続をサポートします。
ラリタンのスマートラックコントローラーは、温度センサーや湿度センサーといったラリタンのあらゆる環境センサーの情報を集中管理。ラリタンのデータセンターインフラ管理ソリューション(DCIM)と組み合わせれば、センサーの読み込みやアセット管理も可能です。
ラリタンのアセットマネジメントタグ(AMT)およびアセットマネジメントセンサー(AMS)をラリタンのDCIMソフトウェアと併用することで、あらゆるITアセットのインベントリと設置場所を正確かつ自動的にリアルタイムで把握できます。
SmartLockドアアクセス制御システムは、ネットワーク接続されたプラグアンドプレイの制御ソリューションであり、IT資産やホワイトスペース資産の物理的セキュリティとコンプライアンスを容易に向上させます。
温度、湿度、エアフロー、気圧、水漏れ、および接点閉鎖を検知するSmartSensorにより、データセンターマネージャーはホットスポットを特定し、効率的かつ最適に機器を冷却し、費用のかかるダウンタイムを防止し、データセンターのセキュリティを維持することができます。
ラリタンのCommandCenter® Secure Gateway (CC-SG)は、設置も簡単なプラグアンドプレイのアプライアンスで、世界各地のデータセンター内にある全サーバー、ストレージ、ネットワーク設備を一括管理します。KVMスイッチやインバンドソフトウェアベースのソリューション、あるいは埋め込み式サービスプロセッサも管理できるCC-SGは、シームレスな統合管理を実現します。
シングルユーザー向けマルチプラットフォームKVMスイッチは、2台、4台および8台のコンピューター用モデルが用意され、最大64台のコンピューターを制御することができます。 中小規模のサーバーやコンピュータールームにおけるラックアクセスに適しています。
Dominion® KXユーザーステーションはスタンドアロンの高性能アプライアンスで、Dominion® KX IIIおよびKX IVスイッチに接続されたサーバーへのIPアクセス、RDP、VNC、SSHを介したアクセスが可能です。またオプションでCommandCenterと統合することもできます。
Cat5 Reach DVI HD KVMエクステンダーは、60 FPSで1080pの高解像度ビデオ品質をサポートし、PC、サーバー、またはKVMスイッチのDVI/VGAポートへのリモートアクセスを保護します。
KX IIIは高性能KVM-over-IPスイッチで、データセンター、ラボ、サーバールームなどに理想的です。シングルスイッチで、8、16、32または64のマルチプラットフォームサーバーとシリアルデバイスに接続することが可能です。1、2、4または8人のリモートユーザー、そして1人のローカルユーザーに対応します。VGA、HDMI、DVI、DisplayPort、USB、PS/2、シリアルポートに簡単に接続できます。この高性能のユーザーステーションは、放送スタジオ、ラボ、制御室に最適です。
Dominion KSX IIは、単一ユニットでKVM-over-IPとシリアルコンソールをリモート管理できる、オールインワンのサービスを提供します。支店や営業所、小売店には理想的なソリューションです。
Dominion KX IV-101は、超高性能のシングルポートKVM-over-IPスイッチです。高性能で柔軟性のあるKVM-over-IPリモートアクセス、制御、および管理を提供し、4Kビデオ解像度と60フレーム/秒の1080p映像をサポートします。Dominion KX IV-101は、ラリタンの第4世代Dominion KXスイッチで、これまでで最も強力なKVM-over-IPスイッチです。
中堅・中小規模企業(SMB)向けの手ごろな価格のDominion® LX IIは、ITシステム、データセンター、ラボ、ネットワーク管理者にリモートからのサーバーやシリアル機器へのアクセスを可能にし、アップタイムを最大化し、現場に駆け付けることなく問題解決を可能にします。
詳細はこちら
温度、湿度、風量、空気圧、水漏れ、接点閉鎖センサーといった環境センサーによって、データセンター管理者はホットスポットを特定。機器を効率的かつ最適に冷却することでダウンタイムコストを抑制し、データセンターのセキュリティを確保できます。
電源コードとラックPDUのコンセントを統合的にロックするSecureLock機能により、ラックPDUから不用意に電源コードを抜いてしまうアクシデントを防ぎ、ラックPDUと電源コードの接続をセキュアに確保します。
Power IQ DCIMモニタリングソフトウェアは、データセンタ―とファシリティ管理者が電力インフラを密にモニタリングし効率的に利用するためのソフトウェアです。データセンターのヘルスマップ、電力分析、冷却チャート、レポートによって起こり得る障害にたいしてアラートを発生し、リアルタイムでの電力負荷やトレンド、容量をすべてのれ得るのインフラに関して把握できます。カスタマイズ可能なダッシュボードで電力容量、環境の健全さ、消費電力を見ることができます。
ラリタンの次世代LCDコンソールドロワー統合型KVMスイッチは、中小規模のIT環境に適しています。17インチのLCDドロワーと、単一のラックユーザーコンソールで8~16台の接続デバイスをサポートする統合型KVMスイッチにより、省スペースとサーバーアクセスの利便性向上を実現しています。このデジタルKVMインタフェースは、VGA、DVI、HDMI、DisplayPortビデオおよびステレオオーディオをサポートします。
ラリタンの17インチ・19インチLEDバックライトコンソールドロワーは、お使いのKVMスイッチとの互換性もあり、ビデオ、キーボード、タッチパッド機能が一体化されて複数のサーバーを単一の場所から管理することができます。
Dominion KSX IIは、単一ユニットでKVM-over-IPとシリアルコンソールをリモート管理できる、オールインワンのサービスを提供します。支店や営業所、小売店には理想的なソリューションです。
SX IIは、IT管理者やネットワーク管理者がいつでも、どこからでも、Serial-over-IPでシリアル機器に安全にアクセスし、制御できるラリタンの次世代シリアルコンソールサーバーです。SX IIは業界で最もパワフルで、信頼性も高く、セキュアで使いやすいコンソールサーバーとして、サーバー、ネットワーク機器、セキュリティアプライアンス、ラックPDU、仮想ホスト、ワイヤレス/通信機器に、Javaを使用しない自在なアクセスを提供します。