こんなニーズに
これらのいずれかが該当する場合、ラリタンのKVM-over-IPの安全なリモートアクセスおよび管理ソリューションが最適です。 ラリタンのソリューションは、標準のイーサネットとIPネットワーキングを使用してネットワーク機器やサーバーリモートアクセスと制御を可能にします。PX iPDU電源管理製品とKX III KVM-over-IPスイッチを組み合わせることで、リモートからフリーズしたサーバーの電源オンオフが可能といったソリューションを実現できます。
現場での活用例
以下の構成図は、ラリタンのソリューションが、数百/数千のデータセンタ機器へのローカルおよびリモートアクセスと制御を提供し、安全で、制御できることを示しています。
アプリケーション
導入メリット
モニタリング管理の集約
ラリタンの集約管理ソリューションは、エンジニア、技術者、スーパーバイザーに、工場内の機器を制御する数百/数千の組み込みPCへの安全で統合されたアクセスと制御を提供します。 BIOSレベルのアウトオブバンドKVMアクセスと単一のインターフェースを備え、リモート管理を簡素化し、トラブルシューティングを促進します。
複数のユーザーによるリモートアクセスとローカルアクセス
ラリタンのKVM over IPソリューションを24時間365日利用することで、ラップトップ、PC、ユーザーステーションからクリーンルーム内の機器のリモートアクセスと制御を実現します。 製造現場の機器へのローカルアクセスを可能にし、リモートアクセスを無効にすることもできます。 LANやWANを介して複数のユーザーが工場設備へのアクセスを制御します。
スナップショットの収集と保存
ラリタンのリモートアクセス管理ソリューションにより、エンジニア、技術者、スーパーバイザーに、半導体機器からビデオスナップショットの自動的な収集・保存を可能にします。 ユーザーに機器の完全な可視性を提供するとともに、機器のステータスを複数のユーザーに簡単に共有する方法を提供します。
FAシステムとの統合
ラリタンのKVMソリューションは、SDK / API(または自動スナップショット機能)によりファクトリオートメーション(FA)システムと統合できます。 ユーザーにシームレスな統合を提供し、セットアップと導入の時間と労力を削減します。
製品
KX IIIはVGA, DVI, HDMI, DisplayPortをサポートするゼロU のモジュール経由で組み込みPCやワークステーションを接続します。高性能のビデオエンジンでBIOSレベルでJava不要のKVM-over-IP管理がLAN・WAN経由で可能になります。
4K対応KVM-over-IP
シングルポート超高性能ソリューション
Dominion®KX IV-101(DKX4-101)は、ラリタンの最高性能のKVM-over-IPスイッチで、リモートアクセスと管理に新しいレベルのUltra HD 4Kパフォーマンスをもたらします。他のKVM-over-IPソリューションよりも強力で柔軟性があり、より高解像度のビデオ、高速フレームレート、高品質ビデオ、そして高速仮想メディアをサポートします。
インテリジェントラックPDU
PXインテリジェントラックPDUシリーズは、IT機器ラックに信頼性の高い電源を提供します。出力、入力、PDUサーキットブレーカーレベルでの電源測定が可能です。ラリタンのPDU製品はすべて、複数拠点への電源管理機器の導入、制御、管理を容易にすることで、アップタイムと可用性を向上させます。DCIMソフトウェアとの優れた互換性を備えたラリタンの電源管理製品は、新しい環境監視およびアクセス制御機器の拡張を用意にするだけでなく、実用的な情報の収集により迅速かつスマートな意思決定をサポートします。
CommandCenter Secure Gateway
サーバーの集約管理
CC-SGは、Dominionスイッチに接続されているサーバー、ワークステーション、その他のIT機器への集約アクセス管理を提供します。 ユーザーステーションを使用して、CC-SGに接続されているサーバーにアクセスすることもできます。