リモートオフィス エッジソリューション

 

遠隔拠点の機器やファシリティのIT管理の生産性をアップするには

remote-access-and-control-for-labs-man-testing-semiconductor
 

こんなニーズはありませんか?

  • データセンターの外にある機器のサポートや保守
  • 遠隔地のコンピューターやネットワーク機器の出張サポート
  • トラブルやセキュリティ侵害への迅速な対応
  • 遠隔拠点にある機器の24時間365日アップタイムの維持
  • 自宅や外出先からの機器のサポート
  • 遠隔地のコンピューターへのパッチ当て、アップデート、システム構築

答えがイエスなら、ラリタンのリモートアクセスと管理ソリューションが最適です。IT管理者、ネットワーク管理者、ラボ管理者が、複数の建物、都市、州、国にあるコンピュータやネットワーク機器を担当する、ということは珍しくありません。このような遠隔拠点にある機器をサポートすることは、特に時間外や週末には困難です。その結果、非生産的でコストのかかる出張や予期せぬダウンタイムが発生します。

ラリタンのソリューションは、機器がどこにあっても、生産性の高いBIOSレベルのリモート管理を実現します。コストのかかる出張なしに、リモートコンピュータ、ネットワーク、設備のインストール、設定、アップデート、トラブルシューティングが可能です。その結果、トラブルへのレスポンスが速くなり、アップタイムが向上し、コストのかかる出張を削減できます。

 

業種タイプ


retail

小売業


financial

金融


local-and-remote-centralized-access-semiconductor-equipment-lcd-display

政府・官公庁


local-and-remote-centralized-access-semiconductor-equipment-medicine

医療


local-and-remote-centralized-access-semiconductor-equipment-medicine

エネルギー


local-and-remote-centralized-access-semiconductor-equipment-medicine

電気・ガス・水道


local-and-remote-centralized-access-semiconductor-equipment-medicine

教育


local-and-remote-centralized-access-semiconductor-equipment-medicine

通信業

アプリケーション

remote-access-connection リモートオフィスや遠隔拠点の設備
local-and-remote-centralized-access-semiconductor-equipment-computer-protection-icon ラボ
computer-icon エッジコンピューティング
factory-icon IDF/MDF
orc コロケーション
quality-control IoT

 

しくみ


この構成図では、本社のITチームが、規模の異なる複数の拠点のIT機器をリモートで管理する方法をご紹介しています。

remote-office-edge-solution-diagram

 

導入メリット

semiconductor-lab-techn-at-computer

生産性の高い完璧なリモート管理に求められるツール

ラリタンは、完全なリモート管理に求められる生産性の高いIPベースのBIOSレベルアクセスを提供します。Dominion KVM-over-IPスイッチは、業界最高級のパフォーマンスと柔軟性を誇るKVM-over-IP技術を搭載しています。IT管理者やマネージャーは、ラリタンのiPDUを使用して、サーバーのトラブルシューティング、再設定、再起動、電源投入などをリモートで行うために必要なBIOSレベルのアクセスを実現できます。仮想メディアにより、ファイルの転送、ソフトウェアのインストール、OSの起動などのリモートタスクが可能になります。

semiconductor-manufacturing-robot

多様な拠点での構成やコンピュータ、ネットワーク機器のサポート

ラリタンのKVM-over-IPスイッチ、シリアルコンソールサーバ、iPDUは、最も多様なサイト構成とコンピュータ/ネットワーク機器をサポートしています。1~64のKVMポートと4~48のシリアルポートをサポートするモデル、何千種類ものインテリジェントPDUモデルなど、小規模なサイトから大規模なサイトまで対応する製品を取り揃えており、すべてに対して集約管理が可能です。PC、コンピュータ、ワークステーション、ネットワークスイッチ、ルータ、セキュリティアプライアンス、その他、様々な機器をサポートします。

dominion-kxiii-product-video-icons

緊急事態にもいつでもどこからでも、Java不要の高性能アクセスを提供

ラリタンは、24時間365日のリモート管理に求められる、 高性能なJavaフリーのアクセスと制御をいつでもどこからでも可能にします。機器がどこにあるかに関係なく、オフィス、自宅、外出先から生産的な作業が可能です。LAN、WAN、モバイル&ダイヤルアップ、さらにはインターネットを介した時間外の緊急アクセスでも、リモート機器にアクセス管理することができます。

semiconductor-computer-workflow-icon

複数拠点に点在する機器の中央集約ITリモート管理

ラリタンのソリューションは、複数のサイトや施設にまたがる機器へ、シングルスクリーンからリモートから集約的なアクセス制御をいつでもどこからでも可能にます。ラリタンのCommandCenterは、ラリタン製品、Servertech製品、そしてRDPやVNCなどの一般的な複数のテクノロジーに対するのリモート管理と電源管理を集約します。IT管理者やネットワーク管理者は、1つのシステムで複数のリモートサイトにまたがる多様な機器へのアクセス、管理、制御を行うことができます。


製品

Dominion KX III

高性能KVM-over-IPスイッチ

KX IIIは、VGA、DVI、HDMI、USB-C、DisplayPortをサポートするzero-Uドングルのモジュールを介してサーバー、PC、ワークステーションに接続します。その高性能ビデオエンジンは、Java不要のBIOSレベルのサーバーアクセスとIP制御をサポートしています。

  • 1920 X 1080 の解像度を 30 FPSで高速転送
  • 仮想メディアでリモートからOSやソフトウエアをインストール
  • デュアルビデオ、デュアルオーディオ、デュアルモニターをサポート
  • Javaフリーでサーバーやワークステーションへアクセス
  • 二重化電源、二重ギガビットイーサネット、自動フェイルオーバー


詳しくはこちら デモをリクエスト
dominion-kxiii-product-image

Dominion KX IV-101
超高性能4KシングルポートKVM-over-IPスイッチ

KX IV-101は、ラリタンの製品の中でも最も高速で柔軟なリモートアクセス管理ソリューションで、高解像度ビデオ、高速フレームレート、高品質ビデオ、高速仮想メディアをサポートしています。KX IV-101はKX IVユーザーステーションとシームレスに統合され、最高性能を誇ります。同時アクセスも可能で、放送業界やスタジオに適しています。

  • 4Kビデオ、最大30フレーム/秒
  • 1080Pビデオ、最大60フレーム/秒
  • 高品質4:4:4色
  • LAN、WAN、インターネットでの動作に合わせて帯域幅を構成可能
  • サーバーとワークステーションへ、Javaを使用せずにIPベースでアクセス

Dominion LX II

中堅・中小規模システム向けKVM-over-IP

SMB向けに設計されたラリタンの経済的なDominion® LX IIは、IT管理者、データセンター管理者、ラボやネットワークの管理者がコンピュータやシリアル機器をリモートで管理することで、稼働時間の最大化、出張の削減、問題の迅速な解決を可能にします。

  • Java不要のBIOSレベルIPアクセス
  • 生産的な高解像度リモートアクセス
  • マルチプラットフォーム、マルチベンダーのアクセス
  • KVMとLDCドロアーの組み合わせも


詳しくはこちら デモをリクエスト
dominion-lx-ii-product-image

Dominion SX II
シリアル機器のリモート管理

リタンの次世代シリアルコンソールサーバー(ターミナルサーバー)。 いつでもどこでもSerial-over-IPアクセスとシリアル機器の制御を提供します。 強力で安全、信頼性が高く、使いやすいコンソールサーバーとして、 サーバー、ネットワーク機器、セキュリティアプライアンス、ラックPDU、仮想ホスト、ワイヤレス/通信機器に安全で自在なアクセスを提供します。

  • 強力なAESや米国連邦標準規格のFIPS140-2暗号化といったミリタリーグレードのセキュリティ
  • 1GHzプロセッサ、二重化電源やデュアルギガビットLANポートといったパワフルなハードウェア
  • SSH、Telnet、Java不要のWebブラウザ経由によるJava不要のSerial-over-IPアクセス
  • シリアル機器を広範囲にサポート。様々な機器へのアクセスを提供
  • DTE/DCEポートの自動検知によりロールオーバーケーブルを削減

Dominionシリアルアクセスモジュール(DSAM)

シリアルアクセスモジュール

リタンの新しいDominion シリアルアクセスモジュール (DSAM)を使用すると、Dominion KX IIIやLX II KVM-over-IPスイッチに接続された最大8台のシリアル機器を管理することができます。2ポートと4ポートのDSAMモジュールは、LANスイッチ、ルータ、Linux/Unixサーバーなどの機器に対しJava不要のシリアルアクセスを提供します。DSAMは、KVMとシリアルアクセスの両方が必要なリモートオフィスやブランチオフィスに最適です。

  • KX III や LX IIへのシリアルアクセス
  • 高速シリアルアクセス
  • コストの削減
  • 容易な導入


詳しくはこちら デモをリクエスト
dsam-product-image

CommandCenter Secure Gateway
サーバーの集約管理

CC-SGは、Dominionスイッチに接続されているサーバー、ワークステーション、その他のIT機器への集約アクセス管理を提供します。 ユーザーステーションを使用して、CC-SGに接続されているサーバーにアクセスすることもできます。

  • シングルアクセスポイントで単一のシステムからITインフラ全体をアクセス管理。
  • DominionスイッチやiPDU、サービスプロセッサ、RDP、SSH、VNCといった複数のリモートアクセス技術を統合管理
  • 集中認証、承認、ロギング
  • ハードウェアアプライアンスまたはVMware、Hyper-V、XenServerベースの仮想アプライアンスとして利用可能

ラリタンインテリジェントPDU

XERUS™テクノロジープラットフォームを利用したPXインテリジェントラックPDUは卓越した高信頼性電源管理を提供します。これによりリアルタイムのリモート電源管理、環境センサー、データセンタインフラ管理が可能になります。

PXシリーズは、多様なオプションを備えた数千のモデルを提供します。 これらには、アウトレットの切り替え、個々のアウトレットの計測、高電力、400Vの3相電源などがあります。

  • サーキットブレーカー、インレットレベル、アウトレットレベルといった複数の計測ポイント
  • プラグアンドプレイの環境センサーで温度、湿度、エアフロ―などを計測
  • 高電圧三相電源ラックPDU
  • 大規模な導入と構築のための多様なオプション

 

Ready to 詳しくはこちら?

eBookを読む

KVM-over-IPが最も安心な選択と言われる理由は?

今すぐダウンロード

詳しい情報を知るには?

Dominion KX IIIテストドライブは無料で体験頂けます

今すぐ体験する

お問合せするには?

KVMスイッチに関するお問い合わせは、今すぐラリタン・ジャパンまで

問い合わせはこちら