長年に渡りデータセンターでラリタンのParagonⅡをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。代替機となるDominion KXⅢは、ParagonⅡと同等の信頼性とより多くの機能性を提供します。
製品ライフサイクル
Dominion KX III: 今後もラリタンのフラッグシップKVM製品としてそのソリューションの技術革新と開発を続けるため、長期に渡り安心してご利用いただけます。
Paragon II: 多くのベンダーの類似するKVMスイッチは現在、製造が中止されたり、サポートが制限されたりしています。Paragon IIは10年以上に渡って実績を持つ確かなソリューションであり、これまで多くの機能性を備えた業界をリードするテクノロジーへの道を開きました。高い実績と信頼性のある製品ですが、2017年12月末をもって販売終了となることが決定されております。
ビデオ
Dominion KX III: VGA、DVI、HDMI、DisplayPortをサポート
Paragon II: VGAのみのサポート
対応距離
Dominion KX III: IP経由のため無制限
Paragon II: 最大300メートルまで
仮想メディア
Dominion KX III: 対応。つまり、リモートからのソフトウェアのインストール、ファイル転送、データのバックアップ、OSのブートが可能
Paragon II: 非対応
オーディオ
Dominion KX III: USB経由でデジタルオーディオに対応
Paragon II: 非対応
ユーザーステーション
Dominion KX III: IP経由で複数のスイッチに接続
Paragon II: 単一のUMTにのみ接続
ユーザーステーションの接続
Dominion KX III: デュアルモニターで8台以上のサーバーに同時接続
Paragon II: 単一モニターで同時接続できるのはサーバー1台のみ
IPアクセス
Dominion KX III: PC/ラップトップ経由で自由なIPアクセスが可能
Paragon II: 追加のハードウェアが必要
拡張性
Dominion KX III: スイッチやユーザーステーションを容易に追加
Paragon II: 複雑なティアリングとスタッキング
Dominion KX Ⅲの製品情報はこちら
製品に関するお問い合わせはこちら