Posted on May 8, 2019
超高性能シングルポート4Kビデオ対応KVM-OVER-IPスイッチ製品のDOMINION® KX IV-101を正式に国内販売開始の運びとなりましたので、以下の通り、ご案内させて頂きます。
DOMINION® KX IV-101は、ラリタンの第4世代KVM-over-IPスイッチとなり、リモート管理に対して新たなレベルのUltra HDパフォーマンスを提供いたします。他のどのKVM-over-IPスイッチよりも強力で、サーバー、PC、およびワークステーションのリモートアクセスにおいて、ノンブロッキングかつ、Javaフリー、そして、いつでもどこでも、BIOSレベルでのサポートを提供します。
詳細は、以下にご案内する商品紹介ページ、データシートをご参照ください。
ご不明な点がございましたら、弊社、もしくは、弊社製品取扱い販売店様にお問い合わせください。
【リリース製品型名および仕様】
型名 | 製品仕様 |
DKX4-101 | シングルポート、Ultra HDパフォーマンス、4K KVM Over-IP スイッチ、HDMI/USBパススルーローカルポート L型ブラケット付 |
D4CBL-DP-HDMI | DisplayPortからHDMIへの変換ケーブル(6フィート) |
D4CBL-MDP-HDMI | Mini Display PortからHDMIへの変換ケーブル(6フィート) |
D4CBL-DVI-HDMI | DVI(最大解像度1920×1200)からHDMIへの変換ケーブル(6フィート) |
D4CBL-USBC-HDMI | USB-Cドッキングステーション、4K HDMI、USBへの変換アダプター |
D4CBL-VGA-HDMI | VGA(最大解像度1920x1200、または1600x1200)とHDMIの変換アダプター+アナログオーディオ |
RACK-KIT-DKX4-101-3 | 1Uに3つのDKX4-101をラックマウントできるブラケット |
WARDKX4-101/24A-1 | DKX4-101用1年間保証 |
WARDKX4-101/24A-2 | DKX4-101用2年間保証 |
価格 | : | 定価は、オープンとなります。弊社製品取扱い販売店様にお問い合わせください。 |
受注開始予定 | : | 2019年5月13日 (月) |
出荷開始予定 | : | 通常納期(在庫、製造状況により変動)での出荷開始となります |
製品情報詳細は、以下の弊社該当 Web ページ、及び、製品データシートよりご確認ください。
https://www.raritan.com/jp/kxiv-101
https://www.raritan.com/jp/support/product/dominion-kx-iv-101