Chiosissez une région
CommandCenter Secure Gateway (CC-SG) consiste en une famille de boîtiers matériels et d'appliances virtuelles tout-en-un permettant de regrouper l'accès aux PC, serveurs physiques, serveurs virtuels, commutateurs KVM et serveurs de consoles série. CC-SG inclut également la prise en charge de l'accès à distance et du contrôle de l'alimentation via des processeurs de services et des outils IP, tels que : HP® iLO, Dell ® DRAC, IBM® RSA II et IMM, IPMI, RDP, VNC, SSH et Telnet, ainsi que des navigateurs internet.
En savoir plus
Un commutateur KVM mono-utilisateur à 8 ou 16 ports, à un prix abordable, pour l'accès aux équipements à partir du rack dans les salles de serveurs et salles informatiques de petite taille. Produit préconditionné et livré avec les câbles KVM.
Commutateur KVM mono-utilisateur et multi-plateforme, disponible en différents modèles pour deux, quatre ou huit ordinateurs, avec possibilité d'extension jusqu'à 64 ordinateurs. Idéal pour l'accès au niveau du rack dans les salles de serveurs et salles informatiques des PME.
La station utilisateur Dominion® KX III est un appareil autonome qui offre un accès IP hautement performant aux serveurs connectés aux commutateurs Dominion® KX III.
Grâce aux nouveaux modules DSAM pour Dominion, les utilisateurs ont la possibilité de connecter huit équipements série en profitant d'un accès série indépendant de Java.
Raritan propose une gamme complète de dongles CIM pour la prise en charge de nombreuses plateformes et applications.
Gamme complète de convertisseurs, adaptateurs et émulateurs Raritan pour la prise en charge des équipements multi-plateformes.
Des câbles UTP de catégorie 5, aux câbles KVM ultra-fins des consoles utilisateur (KVM), Raritan offre une réponse à tous vos problèmes de câblage, grâce à une panoplie d'options et de tailles qui prend en compte toutes les plateformes présentes dans votre centre de données.
Le déport KVM Cat5 Reach DVI HD est la dernière génération de déport Raritan offrant une garantie de qualité vidéo 1080p HD tout en permettant un accès à distance aux ports DVI et VGA sur des PC, serveurs ou commutateurs KVM.
Le KX III regroupe une famille de commutateurs KVM-sur-IP à hautes performances, pour les centres de données, les laboratoires et les salles de serveurs. Un même commutateur peut assurer la connexion de 8, 16, 32 ou 64 serveurs multi-platformes et équipements série. Et prendre en charge 1, 2, 4 ou 8 utilisateurs distants en plus d'un utilisateur local. Il se connecte facilement aux ports VGA, HDMI, DVI, DisplayPort, USB, PS/2 et série. La station utilisateur à hautes performances est idéale dans les salles de contrôle, les studios de diffusion et les laboratoires.
En savoir plus
Commutateur KVM-sur IP à port unique dans un boîtier de la taille de la main, pour la gestion à distance à partir d'Internet, d'un serveur ou d'une extension KVM-sur-IP pour commutateur analogique. Une solution idéale pour les laboratoires de développement ou de test, les écrans, équipements d'affichage numériques et kiosques des chaînes de magasins, de même que pour les installations mobiles et temporaires dans le cadre des congrès et des applications dans les domaines de la construction, de la médecine et de l'armée.
Le Dominion LX permet une gestion à distance de haute qualité grâce à l'accès au niveau du Bios et KVM-sur-IP, de 8 ou 16 ports pour un ou deux utilisateurs, et jusqu'à 256 serveurs avec un raccordement en cascade de plusieurs commutateurs. Conçus pour les PME, certains modèles incluent même des jeux de câbles en option, pour proposer un investissement KVM-sur-IP à un prix abordable.
Le Dominion KSX II - tout-en-un - fournit un accès KVM-sur-IP et console série, pour la gestion à distance à partir d'une seule unité. Une solution idéale pour les succursales d'entreprises et les chaînes de magasins.
MasterConsole® Digital is the next generation of Cat5 KVM switches for small to midsized (SMB) IT environments. It is ideal for performing system maintenance, administration, and troubleshooting. Master Console Digital supports the latest digital video interfaces and analog video, along with stereo audio. A single switch can connect to 8, 16, or 32 servers and can be cascaded 2 levels to support up to 1024 connections at distances up to 150 feet (45 meters).
Le Dominion® KX IV-101 (DKX4-101), le commutateur KVM-sur-IP le plus performant de Raritan, offre un nouveau niveau de performances avec l'Ultra HD 4K, pour l’accès et la gestion à distance. Plus puissant et flexible que toutes les autres solutions KVM-sur-IP, il dispose de résolutions vidéo plus élevées, de cadences d'images plus rapides, d'une qualité vidéo supérieure et d'une fonction de lecteur virtuel plus rapide.
Le serveur de consoles série de nouvelle génération SX II fournit aux administrateurs informatique et réseaux l'accès sécurisé série-sur-IP et la possibilité de contrôler les périphériques série, à tout moment et quel que soit l'endroit. Le SX II est le serveur de consoles le plus puissant, sécurisé, fiable et simple à utiliser du marché. Il permet un accès simple et indépendant pas de Java, aux serveurs, périphériques réseau, dispositifs de sécurité, unités PDU, hôtes virtuels et équipements sans fil et de télécommunication.
Le Dominion KSX II - tout-en-un - fournit un accès KVM-sur-IP et console série, pour la gestion à distance à partir d'une seule unité. Une solution idéale pour les succursales d'entreprises et les chaînes de magasins.