Accueil » Produits » KVM-OVER-IP Switches / Serial Console Servers » Dominion® KSX II
Le Dominion KSX II associe la technologie KVM-sur-IP et un serveur de consoles série dans un même boîtier. Il permet d'assurer une gestion à distance sécurisée de tous les serveurs, stockages, routeurs et commutateurs installés dans les succursales. Le KSX II offre des fonctions primées : KVM-sur-IP au niveau du BIOS, accès console série par ligne de commande et contrôle de l’alimentation à distance en option.
Il est également parfait dans les laboratoires, les salles informatiques et les centres de données, comme boîtier de gestion centralisée pour les racks comportant à la fois des équipements de type KVM et série.
Les utilisateurs ont accès aux équipements série (via SSH, Telnet ou le client série Raritan) à partir de tout point du réseau, donnant ainsi aux administrateurs un accès au niveau du BIOS pour effectuer à distance le dépannage, la reconfiguration, l'amorçage et le redémarrage des équipements série et des serveurs.
Un lecteur virtuel permet d'effectuer des tâches à distance, telles que l'installation de logiciels, l'amorçage et les diagnostics, à l'aide d'une panoplie d'images et de lecteurs CD, DVD, USB, internes ou distants.
Une suite de dongles CIM multi-plateformes permet la connexion avec les ports VGA, DVI, HMDI, DisplayPort, USB, PS/2, Sun® et les serveurs contrôlés par le port série, de même qu'avec les serveurs blade des principaux fabricants : HP®, IBM®, Dell® et Cisco®.
Prise en charge de l'affichage HD à distance avec une résolution de 1 920 x 1 080, y compris des formats d'écrans larges tels que 1 680 x 1 050 et 1 600 x 1 200. Accédez aux applications audio sur les serveurs distants lors d'une connexion à un lecteur virtuel, grâce à la fonction USB audio numérique sur IP.
Mettez en marche, arrêtez, ou redémarrez les serveurs branchés sur les unités Raritan optionnelles de contrôle de l'alimentation à distance. Redémarrez un serveur bloqué ou planté à l'aide d'un simple clic de la souris.
Accès et contrôle au niveau du BIOS de PC et de serveurs, via l'iPhone ou l'iPad d'Apple. Profitez d'un accès de secours en dehors des heures d'activité, disponible 24h/24 - 7j/7, de même que d'un moyen d'accès quotidien pratique.
Choix entre deux modèles de boîtiers physiques sécurisés, proposant quatre ou huit ports KVM-sur-IP et ports série, deux ports de contrôle de l'alimentation, ainsi qu'un port local dédié à l'accès direct.
Le Dominion KSX II offre une vue unique regroupant tous les équipements informatiques de toutes les succursales, lorsqu'il est connecté à Raritan CommandCenter Secure Gateway.
Conformez-vous aux obligations des institutions gouvernementales et militaires : le cryptage AES et FIPS 140-2, l'authentification par cartes CAC (Common Access Card), les directives HSPD-12, PIV, FIPS 201 et le réseautage IPv6.
La fonction Absolute Mouse Synchronization offre une synchronisation parfaite de la souris sans modification des paramètres de la souris sur le serveur : le nec plus ultra en matière de fonction prête à l'emploi.
| Ports KVM avec IP | Ports serie | Ports PDU | Port local | Modem intégré | Ports Ethernet |
DKSX2-144 | 4 | 4 | 2 | 1 | Oui | 2 |
DKSX2-188 | 8 | 8 | 2 | 1 | Oui | 2 |

Part # | DVI | Serial | DisplayPort | HDMI | VGA | Absolute | Smart Card |
D2CIM-DVUSB-DP |
|
|
|
|
|
| |
D2CIM-DVUSB-HDMI |
|
|
|
|
|
| |
D2CIM-DVUSB-DVI | |
|
|
|
|
| |
D2CIM-DVUSB |
|
|
|
| |||
D2CIM-VUSB |
|
| |||||
DCIM-PS2 |
| ||||||
DCIM-SUN |
|