Informationen

White Paper

Raritan hat die nachfolgenden White Paper erstellt, damit Sie besser verstehen, wie wir unsere Produkte und Integrationen planen.
Filter by:
Leistungsstarke Anwendungen mit dem Dominion KX III

Bei Medien, Kontrollräumen und anderen Hochleistungsanwendungen können hohen Anforderungen bestehen. Bediener und Techniker benötigen in zeitkritischen Umgebungen ultraschnellen Zugriff auf mehrere Server und Workstations, und auch die Unterstützung von hochauflösendem digitalem Video und Audio, schnelles Wechseln zwischen Anwendungen, geringe Latenzzeiten und die Unterstützung von Dual-Video und -Monitoren sind typische Anforderungen. Darüber hinaus sind auch die IT, Technik und andere Abteilungen auf einen Zugriff auf diese Computer angewiesen. Viele Kunden arbeiten in 24x7- oder Multisite-Umgebungen, die einen LAN-, WAN- und Notfallzugriff außerhalb der Geschäftszeiten erfordern.

Neue digitale Außenposten: Warum ein Umdenken bei Remote-Infrastrukturen erforderlich ist

Die IT hat schon immer das Computing an Remote-Standorten unterstützt. Jedoch ist eine rapide Intensivierung geschäftskritischer digitaler Aktivitäten an Remote-Standorten aufgrund verschiedener Faktoren, darunter die allgegenwärtige Mobilität, das Internet of Things (IoT) und Echtzeitanalysen, zu beobachten. Die IT muss daher ihren Ansatz in Bezug auf Remote-Infrastrukturen proaktiv überdenken, um wichtige digitale Aktivitäten zu ermöglichen und deren ununterbrochene Ausführung sicherzustellen – bei gleichzeitiger Minimierung der Kosten für den Betrieb von Remote-Standorten.

Bewährte Verfahren bei der Aktivierung der Smartcard-Authentifizierung in einem KVM-System

Viele Unternehmen bedienen sich zur Verbesserung der physischen Sicherheitsinfrastruktur der Smartcard-Authentifizierung. Besonders für Rechenzentren kann die zweifache Authentifizierung, die eine Smartcard grundsätzlich bietet, viele Vorteile mit sich bringen. Wählen Sie bei der Suche nach einem Smartcard-fähigen KVM-System nicht nur eine Lösung, die die grundlegenden Anforderung einer Unterstützung der PKI-Authentifizierung an mehreren Servern von einem zentralen Standort aus erfüllt, sondern entscheiden Sie sich zudem für eine Lösung, die die notwendigen KVM-Funktionseinstellungen aufweist, um einen nahtlosen Einsatz des Lesegeräts zu ermöglichen. Schließlich sollte das KVM-System die Industriestandards erfüllen, um ein Überschreiten der Sicherheitsgrenzwerte zu vermeiden.