Produkte

Energieverteilung

Inline-Messgeräte - PX-3000-Reihe

Eine effizientere Leistungsverwaltung mit einer Lösung, die kritische Daten von Ihren grundlegenden Rack-PDUs erfasst. Die PX-3000-Inline-Messgeräte von Raritan sind eine neue Reihe von intelligenten Inline-Leistungsmessern, mit denen Daten zur Leistung, Energie und Rack-Umgebung von eigenständigen IT-Geräten und Rack-Power Distribution Units (PDUs) gesammelt werden können.


Transfer Switches

Die hybriden Netzumschaltgeräte (Hybrid Transfer Switches) von Raritan verwenden elektromechanische Relais sowie Thyristoren (SCR) für die Lastübertragung zwischen zwei Quellen. Das Ergebnis ist Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit, die jener von herkömmlichen automatischen Netzumschaltgeräten (Automatic Transfer Switches - ATS) mit einem geringeren Preis als statische Netzumschaltgeräte (Static Transfer Switches - STS) übertrifft.


Branch Circuit Monitor

Raritans neue intelligente Lösung zur Energieverbrauchsmessung in Unterverteilschränken (BCM – Branch Circuit Monitoring) erschließt Rechenzentrums- und Infrastrukturmanagern eine Vielzahl an Übersichten. Dabei stehen sowohl Echtzeitansichten als auch historische Verläufe von Energieverbrauch und Kapazitätsanalysen an der Schalttafel, den Unterverteilungen, den RPPs (Remote Power Panel) oder an den Stromschienen zur Verfügung. Integrieren Sie zusätzliche Messfunktionen in ein laufendes Rechenzentrum, oder statten Sie Ihren Neubau entsprechend aus..

Erfahren Sie mehr


PDUs am Rack - PXE-Reihe

PXE ist eine Reihe von intelligenten Rack-PDUs für den kostenbewussten Kunden, der auf der Suche nach einem iPDU-Einstiegsmodell für eine bessere Übersicht über den Stromverbrauch und die Umgebungsüberwachung ist. Mit zahlreichen zur Auswahl stehenden bekannten Konfigurationen ist die PXE-Reihe eine sichere Wahl, um sofort mit der Überwachung loszulegen.


Residual Current Monitoring

Differenz- und Fehlerströme sind kritische Probleme, die sich auf den Betrieb des Rechenzentrums auswirken können. Um gefährliche Situationen für die Mitarbeiter und potenzielle Geräteausfälle zu vermeiden, ist es wichtig, den von den IT-Geräten kommenden Fehlerstrom zu überwachen.


Rack Management

Raritan offers a wide range of rack solutions to help improve the management of your critical IT devices at the rack level. From intelligent asset tags to a full line of environmental sensors for monitoring your data center atmosphere, to physical security at the rack, Raritan has the solution that will meet your needs. To learn more about how these intelligent rack solutions work together visit our Smart Rack Solutions.

Intelligenter Rack-Regler - EMX

Der intelligente Rack-Regler von Raritan ist eine zentrale Zugangsstelle für alle Umgebungssensoren von Raritan wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit und bietet in Verbindung mit Raritans Lösung zur Verwaltung der Rechenzentrumsinfrastruktur (Data Center Infrastructure Management Solution - DCIM) Sensorwerte und Asset-Management.


Umgebungssensoren

Umgebungssensoren für Temperatur, Feuchtigkeit, Luftstrom, Luftdruck, Wasser und Kontaktschluss helfen Managern von Rechenzentren bei der Ermittlung von Hot Spots, der effizienten und optimalen Kühlung von Geräten, der Vermeidung von teuren Ausfallzeiten sowie der Aufrechterhaltung der Sicherheit des Rechenzentrums.


Intelligente Asset Management-Tags und -Sensoren

Die Asset Management-Tags und -Sensoren von Raritan in Kombination mit der DCIM-Software von Raritan bieten eine genaue, automatische Bestandsaufnahme in Echtzeit von allen IT-Assets sowie ihren Standorten.


SmartLock-Zugangskontrollsystem

Das SmartLock-Zugangskontrollsystem ist eine vernetzte Plug-and-Play-Kontrolllösung, die dazu dient, die physische Sicherheit und Compliance Ihrer IT- und Whitespace-Assets auf einfache Weise zu optimieren.


SmartSensor-Reihe

Mit SmartSensoren für Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftstrom, Luftdruck, Wasser und Kontaktgabe können Manager von Rechenzentren Hot Spots einfach lokalisieren, Geräte optimal kühlen und kostspieligen Ausfallzeiten vorbeugen. Außerdem tragen sie zur Sicherheit des Rechenzentrums bei.


DCIM Software

Power IQ®

DCIM-Überwachungssoftware - Power IQ ermöglicht Rechenzentrums- und Gebäudemanagern eine genaue Überwachung und effiziente Nutzung der vorhandenen Stromversorgung ihres Rechenzentrums. Mit Energieanalysen, thermischen Grafiken und Berichten werden Tools zur Verfügung gestellt, die Informationen über die Echtzeit-Stromlast, Trends sowie Kapazitäten in allen Ebenen der Infrastruktur bieten. Ein konfigurierbares Dashboard bietet eine herstellerübergreifende Anzeige von Stromkapazitäten, Umgebungszustand und Stromvebrauch.


Energiemanagement Zubehör

Rack-Montagehalterungen

Stellen Sie mit diesen Rack-Montagehalterungen sicher, dass Ihre Raritan-Geräte perfekt in den Rack-Öffnungen sitzen.


SecureLock® Stromkabel

Verhindern Sie ein versehentliches Trennen des Netzkabels mit SecureLock - einem integrierten Verriegelungssystem an Netzkabeln und Rack-PDU-Ausgängen, die die Netzkabel an den Rack-PDUs sichern.


Professionelle Dienstleistungen

Für eine schnelle Inbetriebnahme Ihrer neuen Anlage bietet Raritan eine Vielzahl von Dienstleistungen für seine KVM-, Leistungs- und DCIM-Lösungen an. Viele dieser professionellen Dienstleistungen von Raritan können binnen zwei Tagen oder in noch kürzerer Zeit ausgeführt werden. Und Sie können in nur zehn Tagen einen Termin vereinbaren.