Sehen Sie sich unser Video an und erfahren Sie, warum der Dominion KX III der weltweit führende KVM-over-IP-Switch ist. Der Dominion KX III ist Raritans KVM-over-IP-Flagship-Switch der Enterprise-Klasse und ermöglicht sowohl leistungsstarken Remote-Zugriff als auch die Remote-Steuerung von Servern und Netzwerkgeräten.
Der produktive, sichere und zuverlässige KX III eignet sich für herkömmliche IT-/Rechenzentrums-, Labor-, Regierungs- und Militäranwendungen. Die leistungsstarken Videofunktionen des KX III sind optimal für dynamische Broadcast-, Video- und Leitwartenanwendungen.
Video ansehen Mehr über Dominion KX III erfahren
Transkript:
In der heutigen Geschäftswelt sind Zugang zur und Kontrolle über die Computerinfrastruktur von entscheidender Bedeutung. Administratoren sind auf das Remote-Management ihrer diversen Computer und Netzwerkgeräte angewiesen, um maximale Verfügbarkeit sicherzustellen. Und Benutzer benötigen für eine verbesserte Zusammenarbeit und Produktivität jederzeit und an jedem Ort Zugang zu mehreren Computersystemen.
Der sichere Remote-Zugriff ist kritisch für den Erfolg Ihres Unternehmens. Aus diesem Grund haben wir den Dominion KX III entwickelt – Raritans KVM-over-IP-Switch der Enterprise-Klasse, der IP-basierte Remote-Zugriffs- und -Managementfunktionen für Server und Netzwerkgeräte bietet.
Der KX III bietet:
Betriebssystem- und netzwerkunabhängige Out-of-Band-Steuerung auf BIOS-Ebene, wodurch Administratoren die Möglichkeit erhalten, Troubleshooting, Neukonfiguration, Neustart und Aus-/Wiedereinschalten per Fernzugriff durchzuführen
Zugang zu und Management von Geräten über ein LAN, WAN oder das Internet und sogar Notfallzugriff über ein Modem
Leistungsstarken KVM-over-IP-Zugang mit 1920x1080-Videoauflösung und 30 Bildern pro Sekunde, 50 Millisekunden Reaktionszeit und ultraschnellem Umschalten zwischen Servern – ideal für Broadcast- und andere dynamische Anwendungen
Für Labore, Studios und Leitwarten eine KX III-Benutzerstation mit leistungsstarkem Zugang zu mehreren Servern – auf einem oder zwei Monitoren
militärtaugliche Sicherheitsfunktionen wie AES- und FIPS 140-2-Verschlüsselung, Common Access Card(CAC)-Authentifizierung und IPv6-Netzwerk
Eine bewährte Plattform der Enterprise-Klasse mit zwei Netzteilen und LAN-Ports mit automatischer Failover-Funktion
Mit Raritans CommandCenter Secure Gateway kann der KX III außerdem die größten, mehrere Standorte übergreifenden Bereitstellungen unterstützen, die tausende Geräte umfassen.
Der KX III eignet sich für Rechenzentrums- und IT-Administration sowie für Behörden-, Broadcast- und Leitwartenanwendungen, Versorgungs-, Energie- und Fertigungsunternehmen, den Bildungs- und Gesundheitsbereich sowie für Geldinstitute.
Raritan blickt bereits auf drei Jahrzehnte voller KVM-Innovationen zurück. 60.000 Standorte weltweit vertrauen auf uns. Mit dem KX III haben wir die ultimative, immer und überall einsatzbereite Lösung für den Remote-Zugriff entwickelt – für eine effiziente Verwaltung der Computersysteme, die zur Transformation Ihres Unternehmens beitragen.