- Raritan KVM解決方案助力蒙大拿公共電視網轉型為靈活性廣播
- PBS電視臺改善了節目傳送速度
在蒙大拿州的博茲曼,這一屢獲殊榮的公共廣播服務公司在向新的軟體廣播系統轉變之時,尋求到了Raritan,希望能找到一種更快速存取的新系統,並管理整個電視臺IT基礎設施的方式。“統一、可靠的系統存取以及簡單易用”的特性,使KXIII切換器和用戶站成為了一個成功的組合。廣播操作人員、工程師以及IT人員可隨時隨地存取網站系統,不論是節目製作還是廣播發行。
- 澳洲的電信服務領導廠商: 如何嚴密監控其資料中心能源使用與電力量
- Commander是一家澳洲電信業的領導廠商,有數以千計的企業與組織仰賴其資料中心的服務。為了尋找更好的方法來衡量和追踪資料中心內使用能源情形, Commander決定採用Raritan的分支電路監控和DCIM 監控軟體Power IQ。Raitan的解決方案能夠讓Commander為其用戶提供客製化即時能源使用情況,且達到節省能源可提供未來使用需要。
- 身兼關鍵任務的資料中心的即時能源優化及最佳實務
- 隨著運算負載增加以及連帶的營運成本上升,eBay成立了一項極具目標的資料中心四年計畫,目標包括:電力成本減半、運算效能加倍同時獲得更大的營運靈敏性,以及增加可靠性。在Raritan的協助之下,他們順利達成所有目標。
- 全球最大模型鐵道樂園採用Raritan保持列車、汽車和飛機不脫軌
- Miniatur Wunderland是德國最受歡迎的遊樂園,展示歐洲及美國城市全景縮影,加上活動的列車、汽車、卡車、消防車、船隻和滑雪吊車,整個展示場景和其中所有移動零件都由Raritan Paragon II KVM交換機調度Windows®和Linux®電腦及伺服器進行控制。
- 新泽西Greater Media电台微调无线电广播作业
- Greater Media旗下拥有23个AM和FM电台, 广播范围遍及波士顿、夏洛特、底特律、费城和新泽西各地频道。该公司希望找到一套方法,可支持电台节目制播人员从不同地点录音,协助达成高度可用性服务目标,同时解决内部设备噪音干扰广播音频质量的问题。在使用过他牌产品未能如愿后,Greater Media找上了力登,采用瑞力登KVM解决方案来提高效率、确保正常运行时间并改善运作质量。
Page 1 of 3 pages 1 2 3 >