產品

電源分配

PX 智慧型機架式 PDU

PX 智慧型機架式PDU系列提供可靠的大規模電源分配。具備輸入、輸出與PDU電路斷路器等級計量功能。現有超過600種產品可供選擇。支援電壓範圍為120V至400V:單相或三相。共有0U至3U的外型尺寸可供選擇。同時支援環境監控。


PX Inline 計量

PX 內建計量器系列,讓您可簡便將電源與環境監控功能附加於其他廠商之PDU上,同時可監控獨立IT設備。您僅需將內建計量器配線至既有電路。提供即時電源資料,並可對熱點進行確認。


BCM 智慧型分支電路監控

Raritan 全新智慧型分支電路監控(BCM)系統提供資料中心和設施管理,可即時查看與回看配電盤、地板 PDU、RPP 或架空母線槽的電容量和電源使用情況。現有資料中心增加計量功能,或者安裝新的結構。

瞭解更多


機架式電源切換器

Raritan機架式電源切換器透過單一電源供應裝置避免機架發生停機。具備輸入、輸出與PDU電路斷路器等級電源計量功能。輸出等級切換讓您可更有效控制遠端電源。混合式設計允許可靠的4至8ms內負載轉換;此設計目前申請專利中。


機架管理

智慧資產管理標籤和感應器 – AMS/AMT

Raritan的資產管理標籤和感應器可配合Raritan的 DCIM 軟體,能夠提供所有 IT 資產及其位置的準確、自動和即時詳細目錄。


EMX—智慧機櫃控制器

Raritan的智慧機櫃控制器是溫度感測器、濕度感測器等所有Raritan環境感測器的一個集中接入點,並且與Raritan的資料中心基礎設施管理解決方案(DCIM)結合,提供感測器資料和資產管理。


SmartLock 智慧門鎖系統

SmartLock 智慧門鎖門禁控制系統為聯網的即插即用管控解決方案,針對輕鬆改善 IT 設備空間的資產實際安全性和合規性而設計。


SmartSensors

用於溫度、濕度、氣流、氣壓、水和觸點閉合的環境感測器可協助資料中心管理人員找出熱點、以有效率且最佳的方式冷卻設備、防止代價高昂的停機時間,並維持資料中心安全性。


DCIM軟體

Power IQ®

Power IQ®是Raritan 的一套資料中心基礎架構管理 (DCIM) 監控軟體,可讓資料中心和設施管理人員密切監測和有效地利用其現有的資料中心電源基礎架構。資料中心的健全透視圖、電力分析,冷卻圖表和報告等工具,提供您注意潛在的問題和了解基礎架構向下各層級的即時電源負載、趨勢與容量。可設定的儀表板則提供廠商中立式的圖表,讓您集中檢視電源容量、環境健全度及能源消耗量。


電源配件

SecureLock 電源線

安全鎖防止電源線意外與安全鎖斷開連接。電源線上帶安全鎖是與機架式 智慧PDU 牢固連接。


環境感應器

環境感應器可幫助資料中心管理員了解熱點,有效及優化冷卻設備與管理靜電相關風險。