IT設備機櫃的可靠電源配置
了解更多
找出符合您確切需求的機架式PDU
領先業界的性能、安全和可靠性
Raritan 次世代 LCD 抽屜式主控台搭載整合式 KVM 切換器,適用於中小型(SMB)IT 環境。產品特點包括 17” LCD 抽屜式主控台、支援 8 或 16 台連線裝置的整合式 KVM 切換器,以及內建於機架的單一使用者主控台;不但節省空間,更方便檢修伺服器。數位 KVM 介面支援 VGA、DVI、HDMI、DisplayPort 視訊及立體音訊。
Raritan 的17吋 與 19吋 LED背光顯示器抽屜式主控台,可以連接您現有的KVM切換器,整合了視訊、鍵盤及觸控板功能,讓您從單一工作站管理單一機架或多重機架的伺服器。
+886-2-8919-1333 sales.taiwan@raritan.com
版權 © 2018 Raritan Inc. 使用本網站表示您同意接受 使用條款 和 隱私說明 | 聯繫我們