PX 智慧型機架式PDU系列提供可靠的大規模電源分配。具備輸入、輸出與PDU電路斷路器等級計量功能。現有超過600種產品可供選擇。支援電壓範圍為120V至400V:單相或三相。共有0U至3U的外型尺寸可供選擇。同時支援環境監控。
Raritan 全新智慧型分支電路監控(BCM)系統提供資料中心和設施管理,可即時查看與回看配電盤、地板 PDU、RPP 或架空母線槽的電容量和電源使用情況。現有資料中心增加計量功能,或者安裝新的結構。
瞭解更多
Raritan機架式電源切換器透過單一電源供應裝置避免機架發生停機。具備輸入、輸出與PDU電路斷路器等級電源計量功能。輸出等級切換讓您可更有效控制遠端電源。混合式設計允許可靠的4至8ms內負載轉換;此設計目前申請專利中。
次世代 Cat5 KVM 切換器 MasterConsole Digital 是中小型(SMB)IT 環境首選,適用於系統維護、管理及故障排除。Master Console Digital 支援最新數位視訊介面及立體音訊。只需單一切換器即可連接 8、16 或 32 台伺服器,並可串聯 2 個層級以支援 150 英尺(45 公尺)內最多 1024 組連線。
Raritan生產的 CommandCenter® 安全閘道(CC-SG)是一種配置簡單、隨插即用型裝置;可為全球所有資料中心的所有伺服器、儲存和網路設備提供單一管理介面的平臺,包括KVM 切換器、頻內管理,嵌入式服務處理器等。 CC-SG為您整合所有必要資源,成為您管理的好幫手。
Power IQ®是Raritan 的一套資料中心基礎架構管理 (DCIM) 監控軟體,可讓資料中心和設施管理人員密切監測和有效地利用其現有的資料中心電源基礎架構。資料中心的健全透視圖、電力分析,冷卻圖表和報告等工具,提供您注意潛在的問題和了解基礎架構向下各層級的即時電源負載、趨勢與容量。可設定的儀表板則提供廠商中立式的圖表,讓您集中檢視電源容量、環境健全度及能源消耗量。
Raritan’s desktop KVM switches are convenient, economical solutions for SMB (small and medium business) providing remote access and control to multiple computers at the desktop eliminating the clutter of extra keyboards, mice, and monitors.
Dominion® KX 使用者工作站為獨立式設備,可為連接至 Dominion® KX III & KX IV 切換器的伺服器提供高效能 IP 存取;除了搭配選購的 CommandCenter 整合能力外,亦可透過 RDP、VNC 和 SSH 存取。
KX III 是適用於資料中心、實驗室和伺服器機房的高效能 KVM-over-IP 切換器。單一切換器能連線至 8、16、32 或 64 部多平台伺服器和序列裝置。可支援 1、2、4 或 8 位遠端使用者及 1 位近端使用者。輕鬆連接 VGA、HDMI、DVI、DisplayPort、USB、PS/2 和序列埠。高效能使用者工作站適用於廣播工作室、實驗室和控制機房。
Dominion KX IV–101 是一款超高效能單埠 KVM-over-IP 切換器,可發揮彈性高效的 KVM-over-IP 遠端存取、控制與管理能力,並支援 4K 視訊解析度以及每秒 60 影格的 1080p 畫質。KX IV-101 除了是 Raritan 第 4 代 Dominion KX 切換器之外,也是我們至今為止功能最強大的 KVM-over-IP 切換器。
Raritan 專為中小型企業(SMB)設計的 Dominion® LX II 價格經濟實惠,可讓 IT、資料中心、實驗室和網路管理員從遠端管理電腦和序列裝置,實現最大正常運行時間,避免差旅往返並迅速解決問題。
Raritan 次世代 LCD 抽屜式主控台搭載整合式 KVM 切換器,適用於中小型(SMB)IT 環境。產品特點包括 17” LCD 抽屜式主控台、支援 8 或 16 台連線裝置的整合式 KVM 切換器,以及內建於機架的單一使用者主控台;不但節省空間,更方便檢修伺服器。數位 KVM 介面支援 VGA、DVI、HDMI、DisplayPort 視訊及立體音訊。
Raritan Secure Switches (RSS) are secure desktop KVM switches that are tested and certified to meet the requirements of the NIAP Version 3.0 Protection Profile required by US/Canadian government and military agencies for secure connection and isolation of computer systems at different classification levels.
新一代Dominion® SX II串列控制伺服器,為IT管理員和網路系統管理員提供安全的Serial-over-IP存取和控制設備--任何時間,任何地點。全新的SX II是目前市面上最強大,最安全可靠,易於使用的串列設備控制伺服器。SX II提供了方便快捷、無需Java的存取伺服器,網路設備,安全設備,機架式PDU,虛擬主機以及無線/電信設備的能力。