廣播方案

網路KVM系統可用於廣播、媒體和後期製作

broadcast-media-network-kvm-control-room

您是否需要:

  • 高效、超快速地存取軟體為主的應用程式和系統?
  • 支援各種廣播自動化、工作流程和應用程式?
  • 24x7,頻外存取配置和維護伺服器和工作站,無論這類系統的狀態如何?
  • 靈活具彈性的遠端存取KVM解決方案,低成本效益且易於部署?
 

如果以上任何一個答案是肯定的,Raritan的高效能KVM系統就是您的最佳選擇。我們靈活具彈性的IP網路KVM系統,為廣播、媒體和後期製作的應用,隨時隨地提供控制局域網、廣域網路甚至VPN /互聯網,靈活配置和擴展,並且具有較高的部署成本效益。

相關資料:


您可以查詢有用的資訊,了解更多關於Raritan的廣播相關應用。

kvm-high-performance-whitepaper-preview


白皮書:Dominion KX III 的高效能應用


broadcast-media-network-kvm-public-broadcast-pbs-logo


成功案例:在Raritan KVM解決方案的協助下,MontanaPBS轉型為靈活應變型廣播

應用


broadcast-media-network-kvm-radio-icon 廣播電臺和電視台
broadcast-media-network-kvm-tv-icon 廣播和有線網路
broadcast-media-network-kvm-post-production-icon 內容創作和後期製作
broadcast-media-network-kvm-streaming-media-icon 串流影音和媒體
broadcast-media-network-kvm-stadium-media-icon 運動場和A/V
broadcast-media-network-kvm-control-room 控制室、工作室和NOC
 


工作原理?

優點

broadcast-media-network-kvm-post-production-studio

炽热,高性能的视频和音频

Raritan 全新 Dominion KX IV-101 單埠 IP 切換器能以每秒 30 影格的播放速率支援 4K 影音,並以 60FPS 的速率支援 1080p 影音。我們的多埠 Dominion KX III 切換器能以每秒 30 影格的速率,提供 1080p 解析度。極為適合廣播和影音密集的用途。實現超快速的連線與切換,同時也可從任何位置進行操作。您也可連接至使用 VGA、DVI、HDMI 或 DisplayPort 影音的伺服器。

TV Director in Studio broadcast-media-kvm-tv-director-in-studio

靈活彈性的IP存取

操作員、IT管理員和工程人員都可以隨時隨地存取任何電腦,無論是通過LAN、WAN還是透過VPN 的Internet,都可存取廣播和影音密集型應用程式。可選擇透過用戶工作站、筆記型電腦、PC甚至Apple iPhone或iPad進行遠端連結。

broadcast-media-network-kvm-cityscape

透過緊急存取提高運行時間

通過Internet/VPN進行緊急情況的非工作時間的存取,使IT管理員和工程師能夠全天候配置和維護關鍵設備,延長正常運行時間。通過筆記型電腦、PC甚至Apple iPhone或iPad進行頻外、BIOS級連結,您可以快速進行存取,對伺服器進行故障排除、重新配置、重新開機和電源重啟。

broadcast-media-network-kvm-laptop-technology

大幅度地降低成本

利用企业网络,省去昂贵的专有网络和布线,尽可能地降低成本。您还可以利用廉价的标准以太网和IP技术。Zero U服务器加密狗不使用机架空间或电源,从而显著减少机架空间和成本。

產品

Dominion KX III
高性能KVM-over-IP切換器

KX III通過支援VGA、DVI、HDMI和DP影片的zero-U加密狗連接到伺服器和工作站。高效能影像引擎支援BIOS級伺服器存取和IP控制。

  • 1920 X 1080影像解析度,每秒30幀
  • 虛擬媒體遠端安裝作業系統和軟體
  • 支援雙影音、數位音訊和雙顯示器
  • 無Java、透過IP存取伺服器和工作站
  • 具有自動容錯移轉功能的雙電源和雙千兆乙太網

Dominion KX III
IP用戶站

KX III使用者工作站為操作員和技術人員提供在實驗室、工作室和控制室中的高效能KVM-over-IP存取。以30 FPS的速率,支援兩個1080p影音會話、具有低延遲,可同時存取八個或更多伺服器、雙顯示器、音訊和虛擬媒體。

  • 支援30 FPS的1080p影片畫質和50毫秒延遲能力
  • 超快速連接和次秒級切換
  • 支援單顯示器或雙顯示器
  • 一次同時存取8台伺服器
  • CommandCenter整合集中登錄和存取

Dominion KX IV-101
超高效能 4K 單埠
KVM-over-IP 切換器

KX IV-101 是 Raritan 速度最快、最靈活的遠端存取與管理解決方案,支援更高的影片解析度、更高播放速率、更出色的影片畫質及更快的虛擬媒體。KX IV-101 可流暢的與 KX IV 使用者工作站整合,針對提供同步存取能力的廣播與工作室用途發揮最高效能。

  • 最高每秒 30 影格的 4K 影片
  • 最高每秒 60 影格的 1080p 影片
  • 高畫質 4:4:4 色度格式
  • 可配置頻寬,以便在 LAN、WAN 和網際網路上運作
  • 針對伺服器與工作站,提供免 Java 的 IP 架構存取能力

Dominion KX IV
IP 使用者工作站

全新 Dominion KX IV 使用者工作站可針對 4K 影片、多重 KVM 工作階段及最多 3 部顯示器,提供全新境界的 KVM-over-IP 效能。建議搭配 Raritan 新推出的超高效能 KVM-over-IP 切換器──Dominion KX IV–101。配備和 KX III 使用者工作站相同的功能,但效能高出 3 倍。

  • 以最高至 30 FPS 的速率支援 4K 影片
  • 建議搭配新推出的 Dominion KX IV-101 使用
  • 最多可連接三部顯示器
  • 支援更多數量的多重 KVM-over-IP 工作階段
  • 可發揮比 KX III 使用者工作站高出三倍的效能

CommandCenter安全閘道
中央伺服器管理

CC-SG提供連接Dominion切換器的伺服器、工作站和其他IT設備的集中式存取。可以使用用戶工作站存取連接到CC-SG的伺服器。

  • 從單一系統單點遠端存取和控制整個IT基礎架構
  • 整合多種遠端存取技術,包括Dominion切換器、iPDU、伺服器以及RDP、SSH和VNC
  • 中央身份驗證、授權和日誌記錄
  • 可用作硬體設備或VMware、Hyper-V或XenServer虛擬裝置

 

想瞭解更多嗎?

報價需求

向我們的業務團隊詢問報價。

聯繫銷售人員

線上展示

立即試用Dominion KX II。評估是否適合您。

試運行

有任何問題?

聯繫產品專家,瞭解更多KX III資訊

聯繫我們