在这个最新视频里,了解力登SXII 串行控制 台如何提供强大的访问并管理串行控制设备,如网络交换机、路由器、服务器、PDU,电信和其他更多设备。
SXII通过SSH/Telnet 客户端、免Java网络浏览器、CommandCenter、调制解调器、蜂窝调制解调器以及机柜端的访问, 提供了多种over-IP连接。SXII军事级别的安全协议,如AES和FIPS 140-2加密给用户提供了终极的系统安全。
Watch the Video Learn About Dominion SX II
背景:
如今的网络和IT管理员面临着许多挑战。需要对数百台甚至数千台网络、计算或安全设备进行维护、监控和故障排除等工作,要求零宕机、24小时全天候不停歇。设备管理人员需要对串行设备(如局域网交换机、路由器、计算机服务器和安全设备)进行安全、可靠和高效地远程管理。
这就是我们研发Dominion SXII系列的初衷----一款企业级的安全控制台服务器,提供了基于IP的远程访问、监控及管理。专为网络工程师、IT管理员、数据中心和安全管理人员设计,用于提高生产率和正常运行时间。
SXII的杰出功能:
带外访问和串行设备的控制,允许管理员可以通过一个命令行界面或CLI,进行远程故障排除、重新配置和循环开启设备电源;通过LAN, WAN, 互联网,包括急救电话和蜂窝调制解调器进行访问和管理串行设备;通过免Java网络浏览器,流行的SSH客户端,机柜端访问,实现完全CLI命令控制,以及单个设备的简易直接访问端口;对系统和核心控制机的记录和监控,对重要事件和故障提供实时告警;自动DTE/DCE串行端口检测,避免使用繁琐的翻转电缆;军事级别的安全功能;如AES & FIPS 140-2 安全加密,以及IPv6网络;强大的企业级平台,包括双电源以及具有自动故障转移功能的LAN端口。
SXII提供了终极的串行控制台解决方案----安全、可靠、高效。此外,SXII易于安装、管理和使用。通过和力登CommandCenter安全网关整合使用,可支持最大的、数千台设备的多站点部署。
力登的创新史横跨三十年,我们的产品销往全球60,000多个地方。
依靠SXII强大的功能,将设备的正常运行时间和性能最大化,将重要的网络、计算和安全基础设施的可靠性发挥到极致。