数字数据的快速增长使数据中心的安全评估计划面临着巨大压力。在力登,我们确保在设计产品的同时,始终把“安全性”放在第一位。全系列PX智能PDU配备了新的网络安全协议、多样化的用户身份验证和管理选项,并采用严格的数据加密方法。保证iPDU不断更新,提供安全的部署体验,同时满足高风险环境中不断增加的网络安全要求。
如果设备联网,则必须采用一套安全措施对设备、设备数据及其连接的网络进行保护。
安全措施包括:
力登凭借着在IT和数据中心管理方面30多年的丰富经验,一直非常重视PDU机架级安全。力登产品对US-CERT报告的安全漏洞进行监控,确保用户的信息安全。点击了解所有PX智能PDU创新功能。 访问-http://www.raritan.com/ap/cn/products/power-distribution/intelligent-rack-pdus
加密: 由于机架PDU连接着管理网络,甚至连接着生产网络,因此对PDU发送或接收的所有数据进行加密是至关重要的。默认情况下,我们只启用安全加密通信-HTTPS和SSH。如:
密码设置策略: 在所有可用和实施的安全措施中,密码仍然是安全性的最重要组成部分。我们提供了几种方法来确保密码的强度的和更新。
防火墙: 由于各种原因(从简单的数据收集到关键警报通知,甚至是电源控制),可以通过网络访问机架PDU。由于系统和用户需要从公司网络的各个部分进行访问,因此必须通过以下方式彻底阻止未经授权的访问:
纵深多层防御: 机架PDU在远程管理电源基础设施和服务器方面发挥着关键作用。因此,防范网络漏洞至关重要。我们采用了多项安全措施,使机架PDU始终占据主动优势,防患于未然:
认证证书: X.509数字证书确保安全连接(TLS)中的用户双方都是授权用户。随着机架PDU越来越多地通过公共网络进行访问,有效的证书可以防止中间人攻击。为确保高效访问,力登机架PDU主要支持两种类型的证书: