主页 » 产品 » KVM-over-IP / 串行控制台服务器 » Dominion® KSX II
力登公司的 Dominion KSX II 将 KVM-over-IP 和串行控制功能融为一体。它能安全地远程管理所有服务器、存储器、路由器、以及在远程和分公司的交换机。 KSX II 产品屡获殊荣,可提供 BIOS 级KVM-over-IP功能,同时实现了命令行方式串口访问和远程电源控制。
该产品也是对实验室、机房、数据中心机架式的串行和 KVM 设备进行集中远程管理的理想解决方案。

用户可以从网络上的任何地方访问串口设备(通过SSH Telnet或力登的串行客户端),对设备和服务器的故障排除、重新配置和重新启动,对设备进行远程的断电 、加电操作。

丰富的 CIM型号, 可连接到VGA、DVI、HMDI和DisplayPort、USB、Sun®,Sun USB和管理串口,支持HP®、IBM®、戴尔®和思科® 的主流刀片服务器机型。

每一台Dominion KSX II 均有虚拟媒体功能,可远程实现例如软件安装、远程启动和诊断,可映射各种各样的CD、DVD、USB、内部及远程驱动器和镜像等资源。

支持高清(HD)远程视频分辨率——1920×1080,包括宽屏格式,例如 1680 x1050 和 1600x1200。可通过虚拟媒体启用数字音频功能, 访问远程服务器上的音频应用软件。
可操纵智能电源对服务器加电、断电或断&加电操作。仅需单击一下鼠标,您就可以重启一台系统挂起或崩溃的服务器。
可通过苹果iPhone和iPad提供 BIOS 级访问并控制个人电脑和服务器。可实现 24*7 的访问,以从容应对突发情况、以及日常访问。
两种机型:具备四或八个 KVM-over-IP 端口管理串口,都有两个电源控制端口、本地端口。
Dominion KSX II 可被力登公司的 CommandCenter 安全网关管理,管理员通过统一视图管理所有远程和分支机构的所有IT设备。
符合政府和军事安全性要求:AES& FIPS 140-2 加密、普通通用存取卡(CAC)认证、PIV/FIPS 201/HSPD-12 和 IPv6。
绝对鼠标同步保证在不改变服务器的鼠标设置情况下,完美实现鼠标同步——完全即插即用!
|
KVM-over-IP 端口 |
串行端口 |
电源控制端口 |
本地端口 |
内置调制解调器 |
LAN 接口 |
DKSX2-144 |
4 |
4 |
2 |
1 |
Yes |
2 |
DKSX2-188 |
8 |
8 |
2 |
1 |
Yes |
2 |
名称 |
DVI |
Serial |
DisplayPort |
HDMI |
VGA |
绝对鼠标 |
智能卡 |
|
D2CIM-DVUSB-DP |
|
|
|
|
|
|
|
D2CIM-DVUSB-HDMI |
|
|
|
|
|
|
|
D2CIM-DVUSB-DVI |
|
|
|
|
|
|
|
D2CIM-DVUSB |
|
|
|
|
|||
D2CIM-VUSB |
|
|
|||||
DCIM-PS2 |
|
||||||
DCIM-SUN |
|