All Dominion SX Models:
1U, rack mountable (16/32/48-port models include brackets)
110/220V auto-switching: 50-60 Hz; 36-72V DC
32F (0C) to 104F (40C)
20% - 85% RH non-condensing
Operates properly at any altitude between 0 to 10,000 feet
CE, FCC Part 15 Class A, US and Canadian UL, VCCI-A
10/100 Ethernet (RJ45) port one or two
TCP/IP, PPP, PAP, HTTP, HTTPS, SSL, SSH, TACACS+, LDAP(S), RADIUS, SNMP
All Dominion SX 4-Port Models:
4
11.41" (W) x 10.7" (D) x 1.75" (H)
290mm (W) x 270mm (D) x 44mm (H)
4.61lbs / (2.08 kg) to 4.93 lbs / (2.22 kg)
Dedicated Modem Port
All Dominion SX 8-Port Models:
8
11.41" (W) x 10.7" (D) x 1.75" (H) to 17.32” (W) x 11.41” (D) x 1.75” (H)
290mm (W) x 270mm (D) x 44mm (H) to 440mm (W) x 290mm (D) x 44mm (H)
: 4.81 lbs / (2.17 kg) to 8.0 lbs / (3.60 kg)
Dedicated Modem Port
All Dominion SX 16-Port Models:
16
Integrated 56K V.90 (RJ11 port)
17.32" (W) x 11.41" (D) x 1.75" (H)
440mm (W) x 290mm (D) x 44mm (H)
7.8 lbs / (3.51 kg) to 8.58 lbs / (3.86kg)
All Dominion SX 32-Port Models:
32
17.32" (W) x 11.41" (D) x 1.75" (H)
440mm (W) x 290mm (D) x 44mm (H)
8.4 lbs / (3.78 kg) to 8.78 lbs / (3.95 kg)
Integrated 56K V.90 (RJ11 port)
All Dominion SX 48-Port Models:
48
17.32" (W) x 11.41" (D) x 1.75" (H)
440mm (W) x 290mm (D) x 44mm (H)
8.97 lbs / (4.04 kg)
Integrated 56K V.90 (RJ11 port)