P2-UMT442 Main Switching Unit
17.32" (W) x 11.41" (D) x 1.75" (H)
440mm (W) x 290mm (D) x 44mm (H)
10.13lbs /4.59 kg
100V/240V, 50/60 Hz 0.6A
User Stations
P2-EUST Analog access point that provides enhanced video
11.4 (W) x 10.62 (D) x 1.75 (H)
290mm (W) x 270mm (D) x 44mm (H)
4.3 lbs/1.9 kg
100V/240V 50/60 Hz 0.6A
P2-EUST/C (P2-EUST/C-GOV) Provides all of the features of the P2-EUST with a built in Smart Card Reader for enhanced security.
11.4 (W) x 10.62 (D) x 1.75 (H) 290mm (W) x 270mm (D) x 44mm (H) 4.8 lbs/2.2 kg
100V/240V 50/60 Hz 0.6A
P2-USTIP1- Remote digital access point for 1 KVM/IP user
17.2"(W) x 11.46" (D) x 1.72" (H)
440mm (W) x 291mm (D) x 44mm (H)
8.05 lbs/3.65 kg
115V/230V 50/60 Hz 0.3A
P2-USTIP2 - Remote digital access point for 2 KVM/IP users
17.2"(W) x 11.46" (D) x 1.72" (H)
440mm (W) x 291mm (D) x 44mm (H)
8.16 lbs/3.70 kg
115V/230V 50/60 Hz 0.6A
Computer Interface Modules (CIMs)
P2CIM-APS2 (CIM for PS/2 with auto skew compensation with P2-EUST)
1.26 (W) x 3.03 (D) x 0.63 (H)
32 (W) x 77 (D) x 16mm (H)
0.17 lb/0.0795 kg
P2CIM-ASUN (CIM for Sun with auto skew compensation with P2-EUST)
1.26 (W) x 3.03 (D) x 0.63 (H)
< 32 (W) x 77 (D) x 16mm (H)
0.16 lb/0.0725 kg
P2CIM-AUSB (CIM for USB/Sun USB with auto skew compensation with P2-EUST)
1.26 (W) x 3.03 (D) x 0.63 (H)
32 (W) x 77 (D) x 16mm (H)
0.17 lb/0.0767 kg
P2CIM-APS2DUAL (CIM for PS/2; provides 2 separate channel ports and auto skew compensation with P2-EUST)
1.42 (W) x 3.39 (D) x 0.65 (H)
36 (W) x 86 (D) x 16.5mm (H)
0.19 lb/0.0864 kg
P2CIM-APS2-B (PS/2 CIM for use with IBM BladeCenter; supports automatic skew compensation)
1.3 (W) x 3.0 (D) x 0.6 (H)
32mm (W) x 77.4mm (D) x 15.6mm (H)
0.20 lb/0.09 kg
P2CIM-AUSB-C (P2CIM-AUSB-C-GOV) Provides all of the features of the P2CIM-AUSB with Smart Card technology for enhanced security.
1.3 (W) x 3.0 (D) x 0.6 (H) 32mm (W) x 77.4mm (D) x 15.6mm (H) 0.15 lb/0.07 kg n/a
P2CIM-AUSB-B (USB CIM for use with IBM BladeCenter; supports automatic skew compensation)
1.3 (W) x 3.0 (D) x 0.6 (H)
32mm (W) x 77.4mm (D) x 15.6mm (H)
0.15 lb/0.07 kg
P2CIM-SER (Paragon/KX CIM for Serial (ASCII) Device)
1.3 (W) x 3.0 (D) x 0.6 (H)
32mm (W) x 77.4mm (D) x 15.6mm (H)
0.20 lb/0.09 kg
P2CIM-SER-EU (Paragon/KX CIM for Serial (ASCII) Devices - For European Market Only)
1.3 (W) x 3.0 (D) x 0.6 (H)
32mm (W) x 77.4mm (D) x 15.6mm (H)
0.20 lb/0.09 kg
PWR-SER-4 (4 Port Power Supply for P2CIM-SER & P2CIM-SER-EU)
1.3 (W) x 3.0 (D) x 0.6 (H)
32mm (W) x 77.4mm (D) x 15.6 (H)
0.20 lbs /0.09 kg
P2CIM-PWR (Paragon II and Dominion KX CIM for remote power control)
1.3 (W) x 3.0 (D) x 0.6 (H)
32mm (W) x 77.4mm (D) x 15.6 (H)
0.20 lbs /0.09 kg
Computer Interface Modules (P2ZCIM)
P2ZCIM-PS2 - ZCIM for PS2
1.41 x 0.64 x 3.22; 36 x 16 x 82mm
0.18 lb; 0.08 kg
P2ZCIM-USB - ZCIM for USB (features a toggle switch to allow use with both Sun and non-Sun USB computers)
1.25x 0.61x 3.04; 32 x 15 x 77mm
0.15 lb; 0.07 kg
P2ZCIM-SUN - ZCIM for Sun
1.41x 0.64x 3.22; 36 x 16 x 82mm
0.17 lb; 0.08 kg
AUATC (for ASCII/serial device)
4.3" (W) x 3.6" (D) x 1.0" (H)
108mm (W) x 91mm (D) x 23mm (H)