product-kvm-dominion_kx

KVMのパイオニア

ラリタンは20年以上にわたり、KVM、シリアル、リモートアクセスソリューションを提供してきた
実績ある先進テクノロジ企業です。ラリタンの五世代にわたる製品は現在、世界50,000以上の拠点で使われています。お客様のKVMやリモートアクセスに、ラリタンの技術、知識、サポートをぜひお役立てください。

ラリタンのKVMの特徴を見る

product-wrapper-arrow_down

BIOSレベルでのリモートアクセス管理を実現

データセンターに何度も足を踏み入れることなく、PCやサーバーにBIOSレベルで
セキュアにリモートアクセスできます。マシンのリブートや再インストールも可能。
一連のブート作業をリモートから監視し、トラブルシューティングを実行できます。

product-kvm-bios
product-kvm-audiovideo

卓越したデジタルビデオ&オーディオ性能

  • 1920x1200のフルHD解像度、Blu-ray品質
  • 最大毎秒30フレーム(FPS)表示
  • ダイナミックなデジタル再生&録画

新しいKX IIIの無料テストドライブ

product-kvm-audiovideo-spkr_right product-kvm-audiovideo-spkr_left

データを仮想的に送信

これらを使えば…

リモートから、データをマウント

KVM-over-IP全モデルに、ユニバーサル仮想メディア(Universal Virtual Media™)を搭載

シングルスイッチで幅広い
ビデオフォーマットに対応

市場で最も互換性に優れたKVMスイッチ、
Dominion KVM-over-IPシリーズ

VGA
product-kvm-vga
HDMI
product-kvm-hdmi
DVI
product-kvm-dvi
Display Port
product-kvm-displayport

米軍や米国政府が認めた
優れたセキュリティ

ラリタンのセキュアなリモートアクセスソリューションは政府や軍が求める厳格なセキュリティ要件を満たしており、AESやFIPS 140-2暗号化モジュール、スマートカード(CAC)認証、PIV、FIPS 201、HSPD-12およびIPv6ネットワーキングに対応しています。

product-kvm-dominion_kx
product-kvm-mobile

モバイルアクセス

AppleのiPhoneや iPadからPCやサーバーにBIOSレベルでアクセスし、制御することができます。
日常のアクセスはもちろん、24時間365日の緊急アクセスも可能です。

product-kvm-dual_power

一重より二重のほうが安心

二重化電源やギガビットのイーサネットポート、自動フェイルオーバー機能が装備された
Dominionシリーズは、業界随一の信頼性と安全性を実現します。

数々の賞を受賞したKVM-over-IP

product-kvm-intelligent

インテリジェントな電源制御も

ラリタンのリモート電源管理製品をサーバーに接続し、電源のオン/オフを制御できます。
ワンクリックでハングアップやクラッシュしたサーバーのリブートを実行、すぐに通常業務に戻れます。

ラリタンのインテリジェント電源管理について知る

product-kvm-office
product-kvm-ipad

IT環境を統合管理

単一のIPアドレスで、ITインフラ全体をセキュアにリモート管理できます。

ラリタンの集約管理ソリューションについて知る


より詳しい情報は

ワンタッチの簡単操作でセキュアな統合アクセス・制御を実現します。ラリタンのKVMスイッチシリーズについてさらに詳しく知りたい、あるいは個別のご説明をご希望のお客様は、以下のリンクをクリックしてください。

 最適なKVMスイッチの選び方を確認   ラリタンに問い合わせる