ホーム » 製品 » ラックマウントコンソールドロワー » KVMドロワーつきKVMスイッチ - TMCAT17
TMCAT17 LCDコンソールドロワーから、8台または16台のサーバーに直接アクセスできるほか、ラリタンのMCCAT KVMスイッチを使ったカスケード接続により、最大 256台のサーバーを制禦できます。
省スペースの1U設計で、標準キーボードやモニター、マウスと比較して85%の省スペースを実現。1台から複數のサーバーのラック管理が可能です。
ローカルユーザーであれば約45m離れた場所から1280 x 1024のビデオ解像度に対応。リモートユーザーの場合、ラリタンのMaster Consoleユーザーステーションを使用すれば、約30m離れた場所から、1600 x 1200 (60Hz)に対応します
プラグアンドプレイによる簡単インストールや自動設定、使いやすいオンスクリーン表示による操作で、ラックに簡単にTMCAT17を設置できます。
サーバーへの接続には2通りの方法があります。ラック内のサーバーに接続するには、ラリタンの固定長ケーブルMCUTPを使用します。また、Cat5ケーブルやCIM(コンピューターインターフェイスモジュール)を使用すれば、サーバーとの接続距離を最大約45mまで延長できます。
多言語キーボードをサポートします(米語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、韓国語、中国語、日本語)。
1人のプログラム管理者と最大127ユーザーのプロファイルが登録可能。セキュアで高信頼性のアクセスとシンプルなプロファイル管理を提供します。
可変速度でサーバーをスキャンできるオートスキャン機能、不使用チャンネルをパスできるオートスキップ機能を備えています。
TMCAT17とユーザーステーションを組み合わせることにより、2人目のユーザーは、スイッチから最大198m離れた場所でサーバールームに”完全自動”でアクセスできます。